Выберите регион и язык:

Power Panel C80 со встроенным ПЛК

Power Panel C80 совмещает в себе производительный контроллер и современную операторскую панель в одном корпусе. C80 совместима с Power Panel T80 и другими панелями серии Automation Panel от B&R. Возможность подобрать оптимальное решение, позволяет сохранить баланс между производительностью и стоимостью.

Power Panel C80

Ультра тонкие панели Power Panel

Компания B&R также предлагает все свои Power Panel T и C-серий с креплением на кронштейн. Компактные терминалы имеют класс защиты IP67 и идеально подходят для монтажа вне шкафа управления. Устройства доступны в пяти разных типоразмерах с диагональю экрана от 5.0" до 21.5".

с толщиной от 16.5 мм до 26 мм

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo