Выберите регион и язык:

Панели синглтач

Для всех прикладных решений, которые должны быть совместимы с существующими системами, также доступны панели 4:3 с аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Это позволяет продолжать пользоваться приложениями ЧМИ в их текущем разрешении с последней платформой ПК без необходимости изменения программного обеспечения.

Панели
Link modules
Cables
Accessories

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена в Automation Panel добавлением модульного приемника SDL/DVI. В качестве альтернативы использование SDL3 открывает дополнительные возможности для охвата большей дальности и упрощения кабельной разводки. Добавление блока ПК превращает ту же панель в полноценное устройство Panel PC с масштабируемыми вычислительными характеристиками. Использование той же самой передней платформы сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Форматы 4:3 от 12.1" XGA до 19" SXGA
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Тонкая конструкция
  • Гибкие возможности монтажа
  • Возможна работа в перчатках
  • Антибликовая поверхность

Единая системная платформа

Разделение системы на панель, приемник SDL/SDL3 и Panel PC приносит преимущества в полевых условиях. Например, можно быстро заменить поврежденный дисплей без необходимости заменять Panel PC полностью. Таким образом, фирма B&R создала единый внутренний интерфейс, который устанавливает гибкую системную платформу для всех будущих архитектур ПК.

С приемником SDL/DVI Automation Panel предлагает гибкие соединения для удаленных дисплейных блоков. Для многих панелей в полевых условиях Automation PC 910 оснащена испытанным интерфейсом SDL, который также может использоваться как стандартный интерфейс DVI. SDL делает подключение ПК и дисплеев предельно простым, подобно соединению с одним кабелем.

Дополнительная информация

Smart Display Link передает на дисплейный модуль не только данные изображения, но и все данные, необходимые для работы сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, кнопок и удаленного USB-интерфейса.

4:3

Размеры дисплеев

12.1"

15"

19"

Разрешение

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 1024

Сенсорный экран

Аналоговый резистивный

Аналоговый резистивный

Аналоговый резистивный

SDL/SDL3

Ориентация

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Электропитание

24 В=

24 В=

24 В=

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo