Выберите регион и язык:

Панели мультитач – оптимальное удобство в работе

Панели с мультисенсорным вводом (multi-touch) открывают новые горизонты в инновационном дизайне ЧМИ. Поддерживаются многочисленные жесты, которые могут быть использованы в приложении: увеличение и уменьшение, а также поворот объектов двумя пальцами, прокрутка списков и переключение на следующий экран с быстрым скольжением. Основное преимущество технологии мультисенсорного ввода заключается в том, что она делает работу более интуитивной. Она также эффективно предотвращает ошибки, просто требуя жесты двумя руками для критических или потенциально опасных операций.

Панели
Link modules
Cables
Accessories

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена в Automation Panel добавлением модульного приемника SDL/DVI. В качестве альтернативы использование SDL3 открывает дополнительные возможности для охвата большей дальности и упрощения кабельной разводки. Добавление блока ПК превращает ту же панель в полноценное устройство Panel PC с масштабируемыми вычислительными характеристиками. Использование той же самой передней платформы сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Сенсорный экран с мультисенсорным вводом и наведенной емкостью
  • Широкоэкранные форматы от 7" WVGA до 24" Full HD
  • Соединения для DVI, SDL и SDL3
  • Тонкая конструкция
  • Гибкий монтаж
  • Возможна работа в перчатках
  • Антибликовая поверхность

Единая системная платформа

Разделение системы на панель, приемник SDL/SDL3 и Panel PC приносит преимущества в полевых условиях. Например, можно быстро заменить поврежденный дисплей без необходимости заменять Panel PC полностью. Таким образом, фирма B&R создала единый внутренний интерфейс, который устанавливает гибкую системную платформу для всех будущих архитектур ПК.

С приемником SDL/DVI Automation Panel предлагает гибкие соединения для удаленных дисплейных блоков. Для многих панелей в полевых условиях Automation PC 910 оснащена испытанным интерфейсом SDL, который также может использоваться как стандартный интерфейс DVI. SDL делает подключение ПК и дисплеев предельно простым, подобно соединению с одним кабелем.

Smart Display Link передает на дисплейный модуль не только данные изображения, но и все данные, необходимые для работы сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, кнопок и удаленного USB-интерфейса.

Дополнительная информация

Широкий экран

Размер дисплея

7"

12,1"

15,6"

18,5"

21,5"

24"

Разрешение

800 x 480

1280 x 800

1366 x 768

1366 x 768

1920 x 1080

1920 x 1080

Сенсорный экран

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

SDL/SDL3

Ориентация

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Электропитание

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

24 В=

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo