Выберите регион и язык:

General information
LEDs Status, Link
B&R ID code 0xE401
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Interfaces
USB
Quantity 1
Type USB 2.0
Variant Type A
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s), high speed (max. 30 Mbit/s)
Current-carrying capacity Max. 500 mA
SDL3 In
Variant Shielded RJ45
Type SDL3
Electrical properties
Nominal voltage 24 VDC ±25%, SELV
Nominal current Max. 4.2 A
Power consumption Typ. 6 W
Overvoltage category per EN 61131-2 II
Mechanical properties
Locating screws
Quantity 2
Max. tightening torque 0.5 Nm
Артикул:
5DLSD3.1000-00
Описание:
  • Link panel for Automation Panel 920/98x
  • 1x SDL3 Panel In interface
  • 1x USB 2.0 type A
Automation Panel Link module - SDL3 receiver - For Automation Panel 920/98x
Необходимые аксессуары
Accessories
0TB103.9 Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
0TB103.91 Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
Дополнительные аксессуары
SDL3/SDL4/PoE cables
5CASD3.0050-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 5 м
5CASD3.0100-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 10 м
5CASD3.0150-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 15 м
5CASD3.0200-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 20 м
5CASD3.0300-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 30 м
5CASD3.0500-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 50 м
5CASD3.1000-00 Кабель SDL3/SDL4, длина 100 м
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5DLSD3.1000-00 ZIP / 741 KB
Документация Version (Date) Download
Automation Panel 900 User's Manual PDF / 18 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5DLSD3.1000-00) EXE / 288 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo