Выберите регион и язык:

Многообразие моделей

Гибкие дисплейные модули с модульной технологией передачи данных для оптимальной визуализации станков.

Дисплейные модули
Подключение дисплея
Кабели
Принадлежности
Документация

Панели Automation Panel были разработаны для применения в промышленности. Они имеют различный дизайн: от 10.4" до 19" с кнопками, сенсорным экраном и USB.

Диагональ

Разрешение дисплея

Пикселы

10.4"

VGA

640 x 480

12"

SVGA

800 x 600

15"

XGA

1024 x 768

19"

SXGA

1280 x 1024

Для жестких условий эксплуатации

Нейтральный дизайн вписывается в любую среду. Передние панели изготовлены из высококачественного алюминия и имеют защиту IP65 от брызг воды.

Простая обработка сложных процедур

Будь то интуитивный интерфейс оператора, реализуемый через сенсорный экран, фиксированные функциональные кнопки или их комбинация, Automation Panel предлагает все варианты ввода.

Функциональные кнопки маркируются отдельными надписями и в некоторых вариантах дополняются маркированными экранными кнопками. Все устройства с клавиатурным модулем имеются также в версии с сенсорным экраном, что предоставляет разработчику все возможности создать идеальный интерфейс оператора.

Часто используемые функции управления обычно присваиваются постоянно маркированным функциональным кнопкам, а все другие операции ввода выполняются на интуитивно понятном сенсорном экране.

Маркировочные полоски для функциональных кнопок имеются для всех вариантов панелей Automation Panel. Шаблоны CorelDRAW для маркировки можно также загрузить с веб-сайта.

Максимальная гибкость

Все устройства Automation Panel оборудованы вставкой на задней панели, позволяющей подсоединять модули связи. Каждая панель может быть адаптирована к различным технологиям передачи данных согласно топологии станка.

DVI ресивер

DVI ресивер

DVI – Digital Video Interface (цифровой видеоинтерфейс). DVI – наиболее предпочтительный вариант, если важна совместимость со стандартом. Соединение DVI позволяет использовать Automation Panel как универсальную панель с системами других изготовителей. При подобной передаче каждый вид данных – дисплея, USB 2.0 и сенсорного экрана – передается отдельно по собственному кабелю.

SDL ресивер

SDL ресивер

SDL – Smart Display Link (интеллектуальное подключение дисплея). Благодаря интерфейсу SDL весь обмен данными между панелью Automation Panel и Automation PC происходит по одному кабелю. Помимо данных дисплея, также передаются данные сенсорного экрана, кнопок, светодиодов и служебные данные. Панель Automation Panel можно установить на расстоянии до 40 м от Automation PC. Сигналы интерфейса USB также передаются на это расстояние, они полностью интегрированы в обмен данными через интерфейс SDL. Для этого не требуются внешние модули. Панель может работать на линии с помощью SDL-ресивера.

Трансивер SDL

Трансивер SDL

SDL-трансивер позволяет подсоединить другую панель Automation Panel к первой панели Automation Panel. Второй сегмент также обеспечивает дополнительное максимальное расстояние 40 м, хотя максимальное расстояние может быть ограничено разрешением. Для достижения максимальной длины сегмента кабели можно использовать с ретранслятором, который работает в качестве усилителя и интегрируется в кабель. Дополнительное аппаратное обеспечение не требуется.

Выберите регион и язык:

B&R Logo