Выберите регион и язык:

В частности, уменьшение размеров шкафа управления увеличивает потребность в возможных вариантах монтажа терминала. Полностью закрытый корпус с защитой IP65 обладают ключевым преимуществом, когда речь заходит о удобном размещении операторской панели на машине. По этой причине, варианты Automation Panel и Panel PC с полностью закрытым корпусом имеют возможность монтажа на кронштейн.

Accessories
Панели
Link modules
Mounting units
Flanges
Ручки
Documentation

Сингл-тач панели

Имеются также панели с форматом 4:3 и аналого резистивным сенсорным экраном, что бы обеспечить применения для любой задачи или совместимость со старым оборудованием. Другими словами, можно продолжить использовать приложение визуализации с их текущим разрешением даже на новейших ПК-платформах без необходимости модификаций в программном коде.

Дополнительная информация


Главные особенности

  • Форматы 4:3 от 15" XGA до 19" SXGA
  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Высокое качество, устойчивый к царапинам и грязи корпус
  • Опционально доступе с ручками
  • Возможна работа в перчатках
  • Гибка монтаж сверху и снизу

Кабели прокладываются через кронштейн и подключаются так, что бы к ним был удобный доступ, кроме того используются недорогие стандартные кабели. Установленная панель имеют прокладку кабелей через поворотный кронштейн. Компоновка устройства, монтируемого на кронштейн, происходит таким же модульным способом, что и встраиваемого устройства. Пользователи, использующие Smart Display Link 3 - последние поколение технологии передачи интерфейса пользователя от B&R - почувствую всю выгоду и простоту от подключения по RJ45, которое не съедает ни капли лишнего места в поворотном кронштейне.

Размеры дисплеев

4:3

Размеры экрана

15''

19"

Разрешение

1024 x 768

1280 x 1024

Сенсорный экран

Аналоговый резистивный

Аналоговый резистивный

SDL/SDL3

Управляющие и соединительные элементы

-

-

USB на передней панели

-

-

Ориентация

Альбомная

Альбомная

Электропитание

24 В=

24 В=

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo