Выберите регион и язык:

Интегрированные управление, эксплуатация и визуализация

Компактные и интеллектуальные панели серии Power Panel – наиболее предпочтительный вариант для автоматизации станков небольших и средних размеров, а также систем с максимальной плотностью компонентов.

Power Panel 400 embedded
Power Panel 500
Аксессуары
Документация

Универсальное применение

Устройства Power Panel 300 с BIOS настроены для использования с Windows® CE или Windows® XP Embedded. Это позволяет повсеместно использовать их со стандартными пакетами SCADA в качестве веб-терминалов или тонких клиентов.

Интеграция технологий управления и позиционирования

Устройства Power Panel 400 включают технологию управления и позиционирования. Они имеют до двух слотов для интерфейсных модулей. Поддерживается связь по шине CAN, X2X Link или POWERLINK.

Программирование с помощью Automation Studio™

Automation Studio™ обеспечивает однородное конфигурирование и программирование контроллера и визуализации. При объединении Power Panel 300 и 400 в режиме терминала достигается более высокий уровень свободы. Например, Power Panel 400, расположенная с одной стороны станка, может обрабатывать все задачи управления и визуализации, а Power Panel 300 с другой стороны станка может выполнять второе приложение визуализации.

Различные дисплеи

Модели с дисплеями от 5.7" QVGA до 15" XGA могут удовлетворить все требования машиностроения.

Надежные и удобные для ежедневного использования

Во время разработки учитывались все требования жестких промышленных условий. Все устройства Power Panel могут работать без вентиляторов. Для хранения используется проверенная память CompactFlash. Это позволяет Power Panel работать полностью без вращающихся деталей, что позволяет выдерживать самые сильные вибрации.

Выберите регион и язык:

B&R Logo