Выберите регион и язык:

Высокая скорость и точность управления с разомкнутым и замкнутым контуром для машин и систем по привлекательной цене. B&R устраняет это кажущееся противоречие благодаря высокой степени масштабируемости своих систем управления. Это позволяет B&R удовлетворить всем требованиям, используя единую платформу – от компактных контроллеров до приложений ЧПУ, роботов и управления технологическими процессами. К тому же эту платформу можно запрограммировать и конфигурировать – независимо от используемых аппаратных средств – с помощью Automation Studio. Эта совместимость снижает затраты на разработку, в то же время защищая инвестиции на протяжении всего жизненного цикла машины.

Программируемые контроллеры (ПЛК)

С диапазоном производительности, достигающей процессоров Intel® Atom™,Система X20может обрабатывать все задачи – масштабные или небольшие. Эта система отличается чрезвычайно высокой компактностью и высокой модульностью благодаря своей уникальной секционной конструкции. Прекрасно интегрированные соединения с полевой шиной обеспечивают наивысшую степень свободы для децентрализованных концепций станков и систем.

Управление с панели

ПЛК, движение управление и визуализация в одном устройстве. Именно это отличает семейство продукцииPower Panel. Диапазон производительности, включающий в себя технологию Intel® Atom™, может охватывать даже самые сложные приложения робототехники и ЧПУ. В наличии панели оператора с широким диапазоном размеров дисплея, сенсорные экраны и/или клавиатурные модули.

Контроллеры на базе ПК

Контроллеры на базе ПК используют промышленные ПК от B&R в качестве аппаратной платформы.Встраиваемые ПКилиPanel PCявляются здесь главными опциями.

Применение в мобильных системах и снаружи помещений

Ссистемой XMA B&R предлагает оптимальное решение по автоматизации для тяжелых условий окружающей среды в мобильном коммерческом оборудовании и системах на открытом воздухе. Эта модульная система управления и ввода/вывода работает на базе испытанной совместимой технологии X20 и X67.

Выберите регион и язык:

B&R Logo