Выберите регион и язык:

Общая информация
Емкость 2 ГБ
Сохранение данных 10 лет
Надежность хранения данных Менее 1 неустранимой ошибки на 1014 считанных битов
Контроль срока службы Да
Средняя наработка на отказ Более 3 000 000 часов (при 25 °C)
Обслуживание Нет
Поддерживаемые режимы работы режим PIO 0-6, режим Multiword DMA 0-4, режим Ultra DMA 0-4
Непрерывное считывание
Стандартно 59 МБ/с
Максимум 65 МБ/с
Непрерывная запись
Стандартно 31 МБ/с
Максимум 35 МБ/с
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
DNV GL Температура: A (0 - 45°C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Долговечность
Флеш-память SLC Да
Ресурс записи
Гарантировано 200 Tбайт
Показатели для 5 лет 109,9 ГБ в сутки
Количество циклов стирания/записи
Гарантировано 100 000
Выравнивание износа Статический
Код коррекции ошибок (ECC) Да
Поддержка S.M.A.R.T Да
Совместимость
Аппаратное обеспечение PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820
Операционные системы
Windows 7, 32-разрядная версия Нет
Windows 7, 64-разрядная версия Нет
Windows Embedded Standard 7, 32-разрядная версия Нет
Windows Embedded Standard 7, 64-разрядная версия Нет
Windows XP Professional Нет
Windows XP Embedded Да
Windows Embedded Standard 2009 Да
Windows CE 6.0 Да
Windows CE 5.0 Нет
Программное обеспечение
PVI Transfer не ниже V3.2.3.8 (часть пакета установки PVI Development, начиная с версии V2.06.00.3011)
Установщик B&R Embedded OS Installer Версия V3.10 и выше
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От 0 до 70 °C
Хранение От -50 до 100 °C
Транспортировка От -50 до 100 °C
Относительная влажность
Эксплуатация Макс. 85 % при 85 °C
Хранение Макс. 85 % при 85 °C
Транспортировка Макс. 85 % при 85 °C
Вибрация
Эксплуатация пиковое ускорение 20 g, 20 - 2000 Гц, 4 в каждом направлении (JEDEC JESD22, метод B103)
5.35 g среднеквадр., 15 мин на уровень (IEC 68-2-6)
Хранение пиковое ускорение 20 g, 20 - 2000 Гц, 4 в каждом направлении (JEDEC JESD22, метод B103)
5.35 g среднеквадр., 15 мин на уровень (IEC 68-2-6)
Транспортировка пиковое ускорение 20 g, 20 - 2000 Гц, 4 в каждом направлении (JEDEC JESD22, метод B103)
5.35 g среднеквадр., 15 мин на уровень (IEC 68-2-6)
Ударное воздействие
Эксплуатация пиковое ускорение 1500 g, 5 раз по 0,5 мс (JEDEC JESD22, метод B110)
ускорение 30 g, 11 мс 1 раз (IEC 68-2-27)
Хранение пиковое ускорение 1500 g, 5 раз по 0,5 мс (JEDEC JESD22, метод B110)
ускорение 30 g, 11 мс 1 раз (IEC 68-2-27)
Транспортировка пиковое ускорение 1500 g, 5 раз по 0,5 мс (JEDEC JESD22, метод B110)
ускорение 30 g, 11 мс 1 раз (IEC 68-2-27)
Высота над уровнем моря
Эксплуатация Макс. 4572 м
Механические свойства
Размеры
Ширина 42,8 ±0,10 мм
Длина 36,4 ±0,15 мм
Высота 3,3 ±0,10 мм
Вес 10 г
Артикул:
5CFCRD.2048-06
Описание:
  • 2 GB
  • SLC flash

CompactFlash card

Документация Version (Date) Download
Data sheet CompactFlash 0CFCRD.xxxE.01 and 5CFCRD.xxxx-06 PDF / 193 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo