Выберите регион и язык:

Контроллер
Intel
Тип Архитектура ARM Cortex A8
Тактовая частота 600 МГц
Флеш-память 256 МБ
Отобразить
Тип Цветной TFT
Диагональ 3,4"
Цвета 65535 цветов
Разрешение WQVGA, 480 x 272 пикселя
Контраст 700:1
Углы обзора
Горизонтальная Направление R = 80° / Направление L = 80°
Вертикальная Направление U = 80° / Направление D = 80°
Подсветка
Яркость 400 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два  50 000 ч
Сенсорный экран
Технология аналоговый, резистивный
Интерфейсы
USB
Количество 1
Тип Mini USB 2.0 OTG
Тип Тип B
Скорость передачи данных От низкой скорости (Low Speed) (1,5 Мбит/с), полной скорости (Full Speed) (12 Мбит/с) до высокой скорости (High Speed) (480 Мбит/с)
Допустимая токовая нагрузка 500 мА
Ethernet
Количество 1
Тип RJ45, экранированное исполнение
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Макс. скорость передачи данных в бодах 100 Мбит/с
Клавиши
Системные кнопки 20, цифровые клавиши, блок управления курсором
Кнопка с подсветкой Да (белый)
Кнопка останова Да (2 размыкающих контакта)
Активирующий переключатель Да (3-ступенчатая кнопка)
Кнопочный переключатель Да
LED-индикаторы 4
Операционная система
Версия mapp View и VNC Client
Архитектура ARM
Язык Английский
Предварительная установка Да
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 24 В пост. тока ±25 % (встроенная защита от переполюсовки)
Пусковой ток макс. 5,6 А (существует ограничение тока)
Потребляемая мощность 6 Вт (250 мА при 24 В пост. тока)
Макс. прерывание источника питания ≤ 10 мс
Условия эксплуатации
Высота сбрасывания 1 м, на пол в производственном помещении
Невоспламеняющийся UL94-V0
Степень защиты по EN 60529 IP65
Класс защиты Класс 3 согласно EN 61131-2 или EN 50178
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация от 0 до 45 °C
Хранение от -20 до 70 °C
Транспортировка от -20 до 70 °C
Относительная влажность
Эксплуатация от 5 до 95 %, без конденсации
Хранение от 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка от 5 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация от 10 до 57 Гц: амплитуда 0,15 мм / 9–150 Гц: 2 g
Ударное воздействие
Эксплуатация 25 g, 11 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация макс. 2000 м
Механические свойства
Корпус
Материал Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик)/Поликарбонат
Передняя часть
Декоративное покрытие панели
Материал Полиэстер
Размеры
Ширина 162 мм
Высота 236 мм
Глубина 49 мм
Масса ок. 480 г
Артикул:
5MP7121.034F-000
Описание:
Mobile Panel 7100 3,4" WQVGA TFT – 480 x 272 пикселя – Синглтач (аналоговый резистивный) – Процессор Cortex A8 – Для VNC – 1 x Ethernet 10/100, 1x USB 2.0 OTG mini – 1x замок-выключатель – 1x нажимная кнопка – 1x кнопка остановки – 1x кнопка согласования – 20x системных клавиш, 4x светодиода – 1x маховичок
Необходимые аксессуары
mapp View и VNC Client
5SWVIS.VC52-ENG VNC Client – Английский – Для MP7120 и MP7121 – Installation (установ.) (без Recovery DVD для восстановления) – Поставка только в сочетании с устройством
Кабель шкафа управления
5CAMPC.0020-10 Кабель шкафа управления Mobil Panel – Круглый разъем двухтактной схемы – Перекрестный кабель Ethernet – 2 м
5CAMPC.0020-11 Кабель шкафа управления Mobil Panel – Круглый разъем двухтактной схемы – Прямой кабель Ethernet – 2 м
Соединительный кабель
5CAMPH.0018-40 Соединительный кабель Mobile Panel 7100 – Круглый разъем двухтактной схемы – 1,8 м
5CAMPH.0050-40 Соединительный кабель Mobile Panel 7100 – Круглый разъем двухтактной схемы – 5 м
5CAMPH.0100-40 Соединительный кабель Mobile Panel 7100 – Круглый разъем двухтактной схемы – 10 м
5CAMPH.0150-40 Соединительный кабель Mobile Panel 7100 – Круглый разъем двухтактной схемы – 15 м
5CAMPH.0200-40 Соединительный кабель Mobile Panel 7100 – Круглый разъем двухтактной схемы – 20 м
Дополнительные аксессуары
Принадлежности
4MPCBX.0000-00 Соединительная коробка Mobil Panel – для кабеля с круглым разъемом двухтактной схемы
4MPCBX.0001-00 Соединительная коробка Mobil Panel, малая – для кабеля с круглым разъемом двухтактной схемы
5ACCWB20.0000-000 Настенный держатель Mobile Panel 7100 – для MP7120
5CAMPB.0100-10 Кабель соединительной коробки Mobil Panel – С гильзами для обжима концов проводов – Со штекерными контактами
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
Panel EPLAN P8 from V2.4 EXE / 134 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5ACCWB20.0000-000 ZIP / 84 KB
3D file STEP 5MP712x.034F-000 ZIP / 680 KB
Документация Version (Date) Download
Mobile Panel 7100 Device number key PDF / 196 KB
Mobile Panel 7100 User's Manual PDF / 5 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (5MP7121.034F-000) EXE / 223 KB
Сертификаты Version (Date) Download
TÜV certificate - safety function of the connection box 4MPCBX.0000-000 PDF / 585 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo