Выберите регион и язык:

General information
B&R ID code 0xE3B3
Brightness buttons Yes
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Interfaces
COM
Type RS232, modem-capable, not electrically isolated
Variant 9-pin female DSUB connector
UART 16550-compatible, 16-byte FIFO
Max. baud rate 115 kbit/s
USB
Quantity 3 (2x Type A; 1x Type B)
Type USB 2.0
Variant 2x type A
1x type B
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s), high speed (480 Mbit/s)
Current-carrying capacity Total max. 1 A
Panel In
Variant DVI-D
Type SDL/DVI
Electrical properties
Nominal voltage 24 VDC ±25%, SELV
Nominal current Max. 3 A
Overvoltage category per EN 61131-2 II
Galvanic isolation Yes
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Mechanical properties
Weight 380 g
Артикул:
5DLSDL.1002-00
Описание:
  • Link module for Automation Panel 9xD systems
  • 1x SDL/DVI Panel In interface
  • 2x USB 2.0 type A
  • 1x USB In (USB type B)
  • 1x RS232 interface
  • Display brightness buttons
Automation Panel Link module - SDL/DVI receiver - For Automation Panel 92D/93D/99D
Необходимые аксессуары
Accessories
0TB103.9 Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с винтовыми зажимами 3,31 мм²
0TB103.91 Разъем 24 В пост. тока, 3-контактный гнездовой, клеммная колодка с пружинными зажимами 3,31 мм²
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
Документация Version (Date) Download
Automation Panel 9xD User's Manual PDF / 6 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1002-00) EXE / 281 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo