Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
Конструкция кабеля
Сечение провода 4x 2x 23/1 AWG
Свойства трудновоспламеняющийся, не содержит галогенов и свинца
Внешняя оболочка
Материал полиуретан (PUR)
Цвет желтый, RAL 1021
Маркировка HARTING INDUSTRIAL INSTALLATION CABLE S/FTP CAT 7 PUR 4x2xAWG23/1
Провода
Изоляция жил Полиэтилен (ПЭ)
Цветовая маркировка проводов зеленый/бело-зеленый, оранжевый/бело-оранжевый, синий/бело-синий, коричневый/бело-коричневый
Экран Экран из алюминиевой фольги и оплетки из луженого медного провода
Тип неизолированный медный провод, 4x 2x 23/1 AWG
Разъемы
Тип два штыревых разъема RJ45
Циклы подключения не менее 750
Контакты 8
Электрические характеристики
Рабочее напряжение не более 125 В
Сопротивление провода не более 75 Ом/км
Полное волновое сопротивление 100 ±5 Ом (при 100 МГц)
Характеристики передачи данных категория 7/класс F для частоты до 600 МГц согласно ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Сопротивление изоляции не менее 5 ГОм/км
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131 Степень загрязнения 2
Стойкость к распространению пламени согласно IEC 60332-1-2
Устойчивость к воздействию масел и гидроC EN 60811-2-1 (90 °C/7x24 ч)
Степень защиты согласно EN 60529
Кабели IP20
Разъем RJ45 IP20, только при правильном подключении
Условия окружающей среды
Температура
Хранение От -40 до 70 °C
Стационарный монтаж От -40 до 70 °C
Нестационарный монтаж От -10 до 50 °C
Механические свойства
Размеры
Длина 50 м
Диаметр 8,3 мм
Радиус изгиба
Стационарный монтаж не менее 4 диаметров
Нестационарный монтаж не менее 8 диаметров
Вес 3500 г
Растягивающая нагрузка
При эксплуатации не более 110 Н
При монтаже не более 110 Н
Артикул:
5CASD3.0500-00
Описание:

Кабели SDL3/SDL4 5CASD3.xxxx-00 предназначены для передачи данных по технологии SDL3 или SDL4 и отличаются простотой в подключении. Разъем RJ45 позволяет выполнять подключение в условиях ограниченного пространства (например, внутри корпуса поворотного кронштейна).

Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Automation Panel 900 User's Manual PDF / 18 MB
Automation Panel 9x3 User's Manual PDF / 5 MB
Automation Panel 9xD User's Manual PDF / 6 MB
SDL3 Converter User's Manual PDF / 4 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo