Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
Конструкция кабеля
Тип Прямой
Линии подачи питания
Сопротивление провода ≤ 30 Ом/км
Материал луженая медная проволока
Допустимое рабочее напряжение 30 В пост. тока
Внешняя оболочка
Материал не содержащая силикона и галогенов, не распространяющая горения внешняя PUR-оболочка
Цвет аналогично RAL 7012
Элементы кабеля
Устройства управления Прямое соединение устройств ввода с устройством мониторинга, 6 жил (2 жилы для MP40/50 и MP7100 не используются)
CAN 2 пары с экраном (5 жил) (для MP40/50 и MP7100 не используются)
Network Кабель Twisted Pair для Ethernet (10/100 Мбит/с) (4 жилы, штекер RJ45)
Последовательный 3 жилы (для MP40/50 и MP7100 не используются)
Источник питания Электропитание +24 В пост. тока и заземление (3 жилы), SELV
Активирующий переключатель Прямое соединение кнопки согласования с устройством мониторинга, 6 жил (2 жилы для MP40/50 и MP7100 не используются)
Разъемы
Тип Соединитель для фиксатора двухтактной схемы
Условия эксплуатации
Стойкость к распространению пламени по стандарту IEC 60332-1 и VW1 / FT1 по стандарту C-UL
Затухание, обусловленное экранированием по стандарту IEC 60096-1, изменение 2
Устойчивость к воздействию масел и гидроC согласно VDE 0282-10
Условия окружающей среды
Температура
Перемещение от -5 до 60 °C
Статическое от -20 до 80 °C
Механические свойства
Размеры
Длина 2 м ± 0,05 м
Диаметр 10 мм
Радиус изгиба мин. 60 мм
Вес 153 г/м
Растягивающая нагрузка макс. 140 Н
Артикул:
5CAMPC.0020-11
Описание:

Прямой (Straight Through) кабель шкафа управления требуется для электрической схемы шкафа управления.
Назначение контактов штекера Ethernet (1:1) позволяет напрямую подключиться к стандартному концентратору Ethernet.

Дополнительные аксессуары
Принадлежности
4MPCBX.0000-00 Соединительная коробка Mobil Panel – для кабеля с круглым разъемом двухтактной схемы
4MPCBX.0001-00 Соединительная коробка Mobil Panel, малая – для кабеля с круглым разъемом двухтактной схемы
Документация Version (Date) Download
Mobile Panel 100/200 User's Manual PDF / 14 MB
Mobile Panel 40/50 User's manual PDF / 18 MB
Mobile Panel 7100 Device number key PDF / 196 KB
Mobile Panel 7100 User's Manual PDF / 5 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo