Выберите регион и язык:

Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE1B4
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускорение 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 24 дюйма
Количество цветов 16,7 млн
Разрешение FHD, 1920 × 1080 пикселей
Контраст 5000:1
Углы обзора
По горизонтали Вправо 89°/влево 89°
По вертикали Вверх 89°/вниз 89°
Подсветка
Тип Светодиодная
Яркость (регулируемая) Стандартно от 30 до 300 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два  50 000 ч
Сенсорный экран
Тип 3M
Технология Проекционно-емкостная (PCT)
Контроллер 3M
Коэффициент пропускания Более 90 %
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 Спереди: IP65
Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50 Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка Алюминий с покрытием
Конструкция Черный
Прокладка 3 мм, несъемная
Размеры
Ширина 598,5 мм
Высота 364 мм
Вес около 7800 г
Артикул:
5AP933.240C-00
Описание:
  • Панель для AP9x3, PPC900, PPC2100, PPC2200 или PPC3100
  • Цветной TFT-дисплей FHD диагональю 24 дюйма
  • Технология мультитач (проекционно-емкостная)
  • Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 24 дюйма, Full HD, разрешение 1920 x 1080 пикселей (16:9), мультитач (проекционно-емкостный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file DXF/STEP 5AP933.240C-00 ZIP / 1 MB
Документация Version (Date) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 9x3 User's Manual PDF / 5 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 50 MB
Panel PC 2200 Built-in devices User's manual PDF / 14 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 38 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 41 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
Key Editor ZIP / 54 MB
Обновления Version (Date) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP933.240C-00) EXE / 205 KB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - Automation Panel 9x3 PDF / 154 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo