Выберите регион и язык:

General information
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Артикул:
2CP200.60-1
Описание:
2010 CPU 128 KB + 2 MB SRAM, 2 x 4 KB Cache 1 RS232 interface 1 electrically isolated RS232 interface 1 electrically isolated RS485/RS422 1 electrically isolated CAN interface RS485/RS422 + CAN: network-capable Order application memory separately!
Дополнительные аксессуары
Batteries
0AC201.91 Литиевые батареи, 4 шт., 3 В / 950 мА·ч, кнопочные
Infrastructure components
0AC912.9 Адаптер шины, CAN, 1 интерфейс CAN
0AC913.92 Адаптер шины, CAN, 2 интерфейса CAN, включая соединительный кабель 30 см (DSUB)
0G1000.00-090 Разъем шины, RS485, для сетей PROFIBUS
7AC911.9 Разъем шины, CAN
Undefined
0AC916.9 Bus termination, RS485, active For PROFIBUS networks, Remote I/O Standard mounting rail Supply voltage: 120 / 230 VAC
2ME910.90-1 2010 application memory 64 KB SRAM, 256 KB FlashPROM With PCC operating system
2ME913.90-1 2010 application memory 512 KB SRAM, 1 MB FlashPROM With PCC operating system
2ME915.90-1 2010 application memory 2 MB SRAM, 2 MB FlashPROM With PCC operating system
Документация Version (Date) Download
Datasheet 2CP200.60-1 PDF / 250 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo