• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Робототехника и системы перемещения

robotics_COMAU-robot

"Технологии B&R устраняют границы между машиной и роботом. Робот становится компонентом мехатронной системы в прямом смысле этого слова ».

Томас Прхал, руководитель международной службы разработки технологий металлообработки и робототехники.

Роботы как часть машины

B&R предлагает самую передовую форму интеграции - с роботами, встроенными в логику управления машиной. Прессовый тормоз, упаковочная линия или экструдер, машина и робот будут использовать один и тот же процессор, память и тайминг. Робот и машина синхронизируются с джиттером <1 мкс Общая шина постоянного тока для машин и роботов обеспечивает максимальную эффективность использования энергии.

Преимущества встраивания робота в систему

  • Высокая производительность благодаря синхронизации робота с машиной
  • Энергоэффективность
  • Универсальный инженерный инструмент для эмуляции, программирования и пусконаладки
  • Диагностика и дистанционное техническое обслуживание через веб-доступ
Roboter-als-Maschinenkomponente
mobile-panel

Серии Mobile Panel

Операторские устройства серии Mobile Panel предлагают пользователям максимальный комфорт, позволяя пользоваться устройством ввода, находясь непосредственно в центре событий. Все устройства Mobile Panel от B&R удобно держать в руке, вне зависимости от того, является ли оператор левшой или правшой, но самое главное, оператор не почувствует усталости даже после продолжительной работы с устройством. mapp View откроет новое измерение в работе с робототехникой, обеспечив доступ к пользовательскому интерфейсу через современные коммуникационные платформы, в том числе и через смартфон.

  • Дисплеи с высоким разрешением
  • Интуитивно-понятное сенсорное управление
  • Надежная конструкция
  • Малый вес
  • Удобство эргономики для правши и левши

openROBOTICS – Роботы COMAU, управляемые при помощи технологии mapp от B&R

openROBOTICS обеспечивает робототехнике от COMAU полную интеграцию в машины и производственные линии, оснащенные компонентами автоматизации от B&R. Решение openROBOTICS возводит производительность, удобство в эксплуатации и точность работы между робототехникой и управлением машиной на такой уровень, который не возможно достичь, используя традиционные громоздкие интерфейсы.

Серия Comau openROBOTICS представляет собой семейство роботов с полезной нагрузкой от 3 до 650 кг.

    • Робототехника в качестве "plug-and-play"-компонента в Automation Studio
    • Визуализация под задачи пользователя
    open ROBOTICS vektor
openRobotics-nathlose-integration

mapp Technology

mapp Technology даёт простой способ интеграции робототехники с максимальной функциональностью. Это означает, что предварительная настройка осей и оптимизация параметров пути существенно сокращают время ввода оборудования в эксплуатацию. Веб-интерфейс обеспечивает возможность настройки робота и осуществления диагностики через веб-браузер.

  • Простая интеграция робототехники с максимальной функциональностью
  • Существенное сокращение время пуска благодаря предварительно протестированным осям и настроенным параметрам пути
  • Использование веб-интерфейса для конфигурации и диагностики робототехники
mapp-technology-options_4x5

Связь с системой управления роботом по протоколу POWERLINK

Множество производителей робототехники уже интегрировали протокол POWERLINK в свои контроллеры роботов, тем самым обеспечивая робототехнике возможность встраивания в систему автоматизации машины. В свою очередь это упрощает программирование роботов для машиностроителей.

  • Управление робототехникой по протоколу POWERLINK
    • Программирование робототехники на языках IEC 61131
    • Роботы встроены в Automation Studio
    • Снижение расходов на аппаратное обеспечение
    • Большой выбор платформ робототехники
    Powerlink_Logo
     

Одно решение для множества кинематических систем

Вне зависимости от типа кинематики, числа осей или размера двигателя B&R предлагает единое программное решение полностью абстрагированное от аппаратного уровня.

  • Декартово управление, серийная и параллельная робототехника с использованием mapp Technology
  • Открытая пользовательская кинематика
  • Все типы осей: серво, шаговые, гидравлические

Приводная система – ACOPOS P3

ACOPOS P3 от B&R откроет новый горизонт в области защиты машин и безопасности операторов. Функции, такие как Безопасное Ограничение Крутящего Момента (SLT) и Остаточная Безопасная Позиция (RSP) являются критичными для безопасной эксплуатации робототехники. ACOPOS P3 имеется для 1-, 2- ил 3-осевых систем. Его высокая плотность мощности позволяет сэкономить значительное пространство в шкафу управления (уменьшение монтажной площади до 69%).

  • Маленькая монтажная площадь для компактной конструкции машины
  • Время цикла контура положения от 50 мкс
  • Применимо для технологий SafeMOTION и SafeROBOTICS
Robotics-ACOPOS-P3_1x1

Функции безопасности для робототехники

С целью обеспечения безопасной работы робота и человека, движение робототехники должно непрерывно отслеживаться с высокой точностью и эффективностью. Гарантировать подобную безопасность можно только, если есть интеграция данных о безопасной позиции и скорости со всех осей в кинематической цепи.

  • Снижения риска для сервисных инженеров благодаря централизованному хранилищу данных безопасности.
  • Все типы кинематических цепей
  • Кратчайшее время реакции на ошибку, 7 мс на осевом уровне
  • Уменьшение монтажной области и объемов машины
robotics-safety-solutions

Нас выбирают

Robotics-bnr-references
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.