• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Полиграфическая промышленность

Druckmaschine_print

"Инновационный подъем в печати и полиграфической промышленности необычной силен, чем раньше. Пока в других отраслях тема Промышленности 4.0 ограничивается дискуссиями, полиграфическая промышленность бесспорный лидер промышленного внедрения основополагающих концепций в онлайн-типографии."

Томас Риенессель, начальник отдела Развития Отраслевого Бизнеса.

"Высокоточное Управление Движением является ключом к получению идеального качества печати на современных высокоскоростных прессах."

Доктор Энгельберт Грюнбахер, руководитель группы по разработке встроенного ПО для управления движением компании B&R

Индивидуализация и персонализация

Возросшая тенденция к индивидуализации и персонализации печатной продукции для селективного и ориентированного на целевую аудиторию маркетинга является стимулирующим спросом для налаживания производства с выпуском небольших тиражей и малых объемов партий.

Повышение гибкости производства, снижения простоя оборудования, минимизацию отходов и более тесную интеграцию производственной линии можно добиться с интегрированным решением автоматизации

Максимально гибкая конструкция:

MM-D0141604
modellbasierte-Regelung_710

Максимальная производительность с высокоточным управлением движением

Конкурентная борьба современного рынка сфокусирована на достижение дешевого, безошибочного производства для выпуска тиражей небольшого объема с воспроизводимым высоким качеством. Компания B&R предлагает высокоточное управление движением и готовые к использованию технологические решения:

    • Виртуальные датчики и модели интеллектуального управления
    • Регулирование приводки
    • Мульти-зональное управление натяжением
    • Регистрация и отслеживание меток
    • Компенсация нелинейности магнитного поля мотора
    • Калькулятор обмотки

Продвинутая безопасность

Гибкая технология обеспечения безопасности от B&R упрощает реализацию решений в области безопасности в соответствие со стандартами EN 1010 и EN 13849.

  • Маленькие защитные зазоры для более компактных машин
  • Время отклика быстрее в 10 раз, чем у традиционных решений
  • Продолжение производства на низкой скорости в случаи возникновения опасной ситуации
  • Устранение дорогостоящего останова
Bedienersicherheit

Максимальная отказоустойчивость

Отказоустойчивость производственной линии является важнейшим требованием в полиграфической промышленности.

  • Полностью резервируемая система автоматизации
  • Прогнозирование технического обслуживания на основе мониторинга состояния
  • Интуитивно-понятные функции диагностики

Партнерство с B&R станет Вашей опорой и всегда окажет необходимую поддержку Вашей системы автоматизации в любой точке мире.

Tablet-PC_320
Kreis-Diagramm

  •  

Новые возможности с инновационными бизнес-моделями

Возможность защиты Вашегопрограммного обеспечения от незаконного копирования обеспечит технологический базис для новой бизнес-модели:

  • Обработка лицензионных опций в программном обеспечении
  • 2-х часовой счетчик защиты от взлома
  • Принцип "Пробуй прежде чем купить"

Модульность

Модульная конструкция позволяет строить пользовательские решение на базе стандартизованного набора машинных модулей.

Приверженность B&R к модульности послужило причиной для широкого выбора компонентов распределенной автоматизации, в том числе, богатого ассортимента модулей ввода\вывода, сервоприводов и двигателей, а также модульной технологии безопасности. Среда разработки Automation Studio обеспечивает модульную высокоэффективную архитектуру программного обеспечения.

Энерго- и ресурсоэффективность

Для современного полиграфического производства оптимизация использования ресурсов является ключевым фактором для рентабельности. ISO 50001 является международным стандартом, который применяется во всех отраслях промышленности.

Продукция B&R охватывает широкий спектр решений, которые упрощают процесс постоянного улучшения:

  • Измерение энергии
  • Мониторинг энергии на уровне машины/производства.
  • Регенеративные приводные системы
  • Замена пневматических компонентов

Данные решение легко встраиваются в уже существующую среду автоматизации с минимальным риском, будь-то интегрированную или изолированную.

Energiemanagement_Chart

Ключ к индивидуализации печатной продукции лежит в оцифровке

Системы автоматизация от B&R выполняют все требования современного цифрового производства, которое позволит Вам:

  • Имплементацию цифровых технологий печати
  • 100% цифрового рабочего процесса
  • Подключить производственную линию к глобальной коммуникационной сети

Цифровая технология послепечатной обработки позволяет выполнять финальную пользовательскую обработку печатных изделий без дорогостоящих буферов, которые зачастую требуются. Реализовать полностью цифровой рабочий процесс, подключив машину с помощью сети реального-времени POWERLINK.

Вы уже видели это?

DRUPA 2012 - Впечатления о выставке
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.