• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Сушильные установки

Trocknungsanlagen

Продукция B&R и программные решения отлично подходят для управления процессом сушки древесины. Решения поддерживают различные технологии, например конвекцию, влагоудаление и вакуумную сушку, и не только на стадии разработки, но в процессе эксплуатации системы. Программное обеспечение на основе моделирования, MATLAB и MapleSoft, органично встроенные в среду разработки B&R. Полностью интегрированное аппаратное и программное обеспечение гарантирует, что затраты энергии на систему можно точно измерить и управлять ими для повышения эффективности процесса сушки.

03 Trocknen

Дополнительные преимущества

  • Оценка разнообразных параметров измерения для оптимизации процесса сушки
  • Оптимизированное по энергетическим параметрам регулирование температуры и влажности
  • Компактное аппаратное решение
  • Высокопроизводительные ЦП для расчета математических моделей
  • Память без ограничения
Logo_Muehlboeck_300dpi

В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...

MATLAB/Simulink & MapleSoft

Прямое соединение между MATLAB/Simulink или MapleSoft с система управления B&R дают уникальные возможности для оптимизации и усовершенствования процесса сушки. Сложные математические модели разработанные с помощью MATLAB/Simulink и MapleSoft необязательно использовать для систем сушки, оно применимо ко всему окружению. Автоматический сгенерированный С-код можно без проблем загрузить в контроллер B&R, что существенно ускорить процесс разработки прототипирования.

Синхронизация и производительность

Полностью масштабируемые ПЛК от B&R имеют достаточно вычислительных мощностей для математических алгоритмов любой сложности, чтобы выполняться непосредственно на контроллере без ПК. Прямое соединение к камерам и/или лазерным системам для отслеживания производственного процесса гарантируют качество и является неотъемлемой частью интегрированного решения автоматизации от B&R. Интеграция и чрезвычайно короткое время отклика, достигаемое за счет технологий POWERLINK, NetTime и reACTION, повысит продуктивность и улучшит качество.

Управление температурой

Расширяемые библиотеки функциональных блоков по управлению температурой, ПИД-регуляторы и шаблоны визуализации является идеальным решением для систем сушки древесины.

Библиотека поддерживает:

• Автотюнинг

• Управление несколькими различными температурными зонами

• Хранилище для большого объема данных

Полная интеграция в систему без лишних слов и телодвижений.

Контроль энергопотребления

Расход энергии необходимо держать под постоянным контролем, чтобы процесс сушки получался экономичным. В этом случаи необходимо иметь ясную картину расхода пара, нагрева, электричества и прочего для оптимизации процесса. Особые модули X20 записывают все значение системы и отправляют их в APROL EnMon. EnMon не только собирает данные, он обеспечивает прозрачность и анализ данных, а также предлагает корректирующие меры для повышения эффективности системы.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.