• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Отрасли

Фрезерные станки

Fraesmaschinen

Помимо возможности быстрой переоснастки современные фрезерные и строгальные станки должны уметь экономически выгодно выпускать небольшие партии, а также уметь общаться с системами верхнего уровня (например, с ERP-системами). Для этих требований компания B&R предлагает необходимые программные инструменты, которые уже реализованы даже для самого низкопроизводительного класса контроллеров X20 без каких-либо дополнительных затрат.

05 Fräsen

Дополнительные преимущества

  • Упрощенный выбор инструмента и его замена с использованием открытых интерфейсов
  • Высокопроизводительный контроллер для вычислений и коррекций в реальном времени
  • Встроенное ЧПУ с динамическим подключением/отключением осей
  • Гибкое ЧПУ для асимметричного или путь, относящийся к профилю
smcgroup
logo-langzauner-gesmbh.companybig

Компания B&R предлагает идеальное решение следующих задач...

Мониторинг состояния

Возможность предсказывать поведение машины и системных отказов прежде, чем они случатся, поможет сэкономить средства и повысить отказоустойчивость машины. Именно поэтому B&R предлагает различные способы по отслеживанию состояния.

Модули мониторинга состояния серии Х20 могут четко распознать случай, когда необходимо провести сервисные работы. Кроме того они легко настраиваются и проводят вибродиагностику системы. Это позволяет легко использовать данные из модулей мониторинга для эффективной оптимизации существующих процессов.

APROL ConMon - решение для мониторинга "из коробки", предлагаемое B&R, дает более чем обширный инструментарий для распознания проблем с оборудованием. Оно постоянно замеряет, записывает и анализирует все соответствующие данные и обеспечивает информацией для эффективного технического обслуживания, основанного на его состояние. В результате повышает надежность машины и отказоустойчивость системы в целом. APROL ConMon можно органично интегрировать в распределенную систему управления APROL от B&R. Однако имеется и автономная версия.

Оптимизация коммутации кабелей и распределенная полевая система

Коммутация кабелей становить крайне проблематичной, если все модули ввод\вывода монтировать в центральный шкаф управления. Однако распределенная система от B&R позволяет монтировать удаленно друг от друга, кроме того это экономит средства. Модули ввода\вывода с защитой IP20 и IP67, модули управления пневмоостровов, ключей, удаленны устройств отображения, распределенные частотные инверторы или сервоприводы или двигатели с встроенными приводами можно просто, надежно и дешево подключить по сети благодаря POWERLINK Поскольку программное обеспечение и настройки параметров управляются централизованного, то систему можно запрограммировать, словно все компоненты находятся в одном шкафу управления.

Безопасность прежде всего !

Системы B&R, построенные на протоколе openSAFETY, предлагают лучшее всеобъемлющее решение на рынке технологий безопасности. Технология с самым минимальным временем отклика на рынке вместе с функциональными блоками SafeMOTION, такими как Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) и Safe Direction (SDI), позволяет разрабатывать немыслимые ранее концепции машин. Тоже самое относиться к применению робототехники. SafeROBOTICS отслеживает всю кинематическую цепь. Передача данных openSAFETY через POWERLINK позволяет осуществить имплементацию решения безопасности по уровню SIL 3 (IEC EN 6206) или согласно стандарту PL e категории 4 (EN ISO 13849-1). Контроллер безопасности и удаленный ввод\вывод безопасности заменят традиционную жесткопроводную коммутацию, что существенно повысит уровень гибкости во время эксплуатации и ввода оборудования в работу.

iStock_000019104599Small
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.