• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Значительная экономия благодаря повышению энергоэффективности

iStock_000002060004XLarge

Вы управляете только тем, что можете измерить!

Экономия энергии и повышение производительности – не взаимоисключающие понятия. Постоянно растущая стоимость энергии и реальная угроза штрафов за несоблюдение норм Киотского протокола обостряют необходимость повышения эффективности использования энергии. Единственный путь к энергосбережению – точно знать, как, когда и где потребляется энергия. Поэтому способность измерить энергопотребление является определяющей для разработки эффективного решения. Система APROL EnMon от B&R обеспечивает непрерывный мониторинг энергопотребления как в виде автономного устройства, так и при интеграции в систему управления процессами.

Titel_EnMon_ohne HG
balken_de

Максимальная гибкость

На базеAPROLкак системы управления процессами B&R сегодня предлагает APROL EnMon – готовое решение для мониторинга энергопотребления. В качестве платформы разработки APROL обеспечивает максимальную гибкость при минимальной стоимости и трудозатратах. Она существенно упрощает выполнение задач управления энергопотреблением, установленных стандартами ISO 50001 и EN 16001, при этом исключая потерю какой бы то ни было информации.

Предельная масштабируемость

Так как APROL является системой управления процессами, можно также внедрять решения, выходящие далеко за пределы традиционного мониторинга энергопотребления. Результат: максимальная защита инвестиций, высокая гибкость и масштабируемость системы, растущие вместе с задачами вашего производства. Таким образом, система всегда идеально адаптирована к вашим требованиям независимо от ее содержания – несколько точек измерения или несколько тысяч.

balken_de
out of the box

APROL EnMon обладает гибкостью для соответствия любым требованиям. Так как это готовое решение, заказчику остается только настроить параметры, прежде чем приступить к работе. Аналогично полное управление энергопотреблением возможна за счет интеграции APROL EnMon вAPROL– систему управления производственными процессами.

balken_de

Автономное решение для измерения и мониторинга во всех отраслях производства

Измерение, регистрация и оценка

ISO 50001 – это международный стандарт, действующий применительно ко всем отраслям. APROL EnMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров энергопользования для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процессов.

Автономное или полностью интегрируемое решение

Поскольку APROL EnMon является автономной системой, ее можно без риска встроить в существующие решения автоматизации. Пользователь сам определяет, нужно ли установить средства мониторинга энергопотребления независимо от существующего управления зданием, SCADA или систем управления процессом. APROL EnMon предназначена для работы в качестве полностью интегрируемого или автономного устройства; в этом качестве ее можно в любое время реализовать в системах управления процессами APROL.


 

Автоматизация инфраструктуры

Для таких клиентов, как подрядчики энергосистем, автономное решение обычно предпочтительно, так как не требует вмешательства в существующую систему. В таком случае не нужно тратить время для определения интерфейса на старых системах или на регулировку и модернизацию уже работающих систем.

Автоматизация предприятий

В сфере автоматизации предприятий требуются данные энергопотребления отдельных машин; эти данные становятся доступны через разные интерфейсы. Другие параметры энергопотребления измеряются с помощью дополнительных передатчиков и собираются через удаленные каналы ввода/вывода в отдельную систему энергомониторинга.

Автоматизация технологических линий

Для систем среднего размера, характерных для этого типа автоматизации, добавление контроллера к существующей системе для мониторинга энергопотребления обеспечивает раздельное выполнение задач. Прямая обработка данных энергопотребления в существующей системе APROL – эффективный способ минимизировать расходы на инвестиции.

Управление процессами

Большинство существующих систем управления процессами уже имеют несколько участков измерения энергии. Данные энергопотребления затем подключаются через специальные интерфейсы и обрабатываются в отдельной системе мониторинга энергопотребления. При этом конфигурация существующей системы управления процессами не изменяется.

balken_de

Получение всех данных по типам энергии и энергопотреблению. Определяемые пользователем типы энергии

Электроэнергия, отопительный газ, мазут, пар, тепловая энергия, сжатый воздух, вода, возобновляемые источники энергии и др.

APROL EnMon обеспечивает мониторинг для всех типов энергии, не только электрической. Эти типы энергии можно задать и указать согласно конкретным требованиям пользователя (например, отопительный газ A7, отопительный газ B3). Общий подход в системе отчетности данных устраняет необходимость в ее адаптации.


 

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .