• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Волновые и приливные гидроэлектростанции

Gezeitenkraftwerk

Волновые и приливные гидроэлектростанции

Производство электроэнергии, генерируемой мощью океанов, является самым сложным испытанием для оборудования, которое используется в энергетической отрасли. Незапланированный простой оборудования, вызванный сбоем какого-либо компонента, обходится очень дорого и должен быть исключен при любых обстоятельствах.

Система Х20 идеально подходит для применения в данной области. Чрезвычайно надежная конструкция, высококачественная сборка и различные варианты резервирования подтверждают этот факт.

Система имеет встроенные технологии безопасности и мониторинг состояние для управления критически важными процессами и выполнения диагностики. Поддерживает огромное количество открытых стандартов и обеспечивает безграничную сетевую интеграцию.

Wasserkraft
Wellen

Системы управления производственными процессами APROL является оптимальным решением для разработки программного обеспечения. Она позволяет легко конфигурировать береговые и морские компоненты сразу. Также имеется интерфейс MATLAB/Simulink для сложных задач по управлению с обратной связью. Умная стратегия обновления программного обеспечения и другие инструменты управления вплоть до управления целым флотом уже интегрированы в систему.

APROL ConMon обеспечивает систему эффективным способом сбора информации о состоянии оборудования из множества различных источников - вибродатчики, датчики температуры или любые другие источники.

Для некрупных проектов APROL можно использовать на промышленном ПК от B&R в качестве дешевого, но эффективного решения с возможностью масштабирования.

Компания B&R предлагает идеальное решение следующих задач...

Надежная платформа управления

Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.

Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus

Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.

Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне

Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.

Конструкция для тяжелых условий работы

Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
Резервирование

Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.

  • Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
  • Сервер поддержки выполнения
  • Станции операторов
  • Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
  • Стандартные контроллеры X20
  • Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
  • Безударное (плавное) переключение
  • Резервирование сети
  • Доступны разные системы Fieldbus
  • Резервирование сред и кабелей
  • Кольцевое резервирование
  • Резервирование электропитания
  • Резервные модули питания 24 В
  • Резервные блоки питания
ae155b34fc129fcd447cf063f986c68dd0ce6932
Передовая техника обеспечения безопасности

Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.

Простое программирование

Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.

Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение

Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.

Полный ассортимент продукции

Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:

  • Дискретные входы
  • Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
  • Релейные выходы
  • Группы потенциала переключения
  • Импульсы обнаружения для счетных модулей
  • Аналоговые входы
  • Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)
X20-Safety-Image
Интеллектуальное измерение вибрации

Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.

Встроенное распознавание повреждений

Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.

  • Технические особенности X20CM4810:
  • 4 канала IEPE
  • 24-бит. разрешение
  • Частота дискретизации 51,6 кГц
  • Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
  • Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
  • Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
  • Память необработанных данных на модуле
7b3fae38e6ecae41abd2b41666137278cc021d49
Открытые стандарты

Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.

OR BOx left
OR Box right
SCADA и системы управления производственным процессом

Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет прекрасной масштабируемости, модульности и гибкости.

Это надежное решение, уже используемое на более чем 3000 установок в отрасли, имеет следующие преимущества:

  • Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
  • Надежная передача данных
  • Защита от манипуляций при хранении данных
  • Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
  • Генерирование предупредительных сигналов
  • Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
  • Встроенная система бизнес-аналитики
     
APROL Prozess Automatisierung MM-D01345_web
Автоматическая генерация кода

Алгоритмы и контуры управления разработанные в специализированных инструментах можно очень быстро и точно реализовать в управляющей программе с автоматической генерацией кода. Специалисты B&R предлагают несколько сертифицированных интерфейсов, например для MATLAB/Simulink или MapleSim.

Простой интерфейс Simulink

Интерфейс для Simulink крайне прост в использовании. Переменные ввода\вывода на контроллере задаются в Simulink. После этого вся сила и мощь Simulink станет доступной для управляющей программы, а также компонентов контроллера.

Automatisierte_Codegenerierung
Снятие измерений для мониторинга технического состояния

APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.

  • Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
  • Онлайн-мониторинг параметров
  • Онлайн-объединение параметров
  • Оценка/анализ данных измерения
  • Включение и обработка дополнительных данных

Гибкая интеграция в существующие системы автоматизации

APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.

APROL ConMon DE 2014_web
Высокопроизводительные промышленные ПК
PC_Panel_Modularity

Мощность

Системы Automation PC и Panel PC от B&R очень сильны. Благодаря новейшим технологиям, включая последнее поколение процессоров серии Intel Core i, устройства Automation PC 910 и Panel PC 900 – идеальный выбор для самых сложных прикладных программ. Automation PC 2100 и Panel PC 2100 работают на базе последней технологии Intel. Эти системы предельно компактны, но их мощность соответствует диапазону серий Core i.

Энергоэффективность

Другое преимущество последнего поколения i-серии Core и процессоров Atom от Intel заключается в их существенно повышенной производительности в сочетании с пониженным энергопотреблением – максимальная энергоэффективность на всех уровнях. Это позволяет во многих случаях обойтись без внутренних вентиляторов – преимущество, уже реализованное в системах Automation PC 2100 и Panel PC 2100 с пассивным охлаждением.

Прочность

Прочная конструкция Automation PC и Panel PC идеально подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Даже непрерывный круглосуточный режим не проблема для этих рабочих лошадок. Многие варианты систем ПК не имеют внутренних кабельных соединений, не говоря уже о вращающихся элементах.

Надежность

Перед отгрузкой каждый ПК и панель проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.

Индивидуальный подход

Automation PC может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждой прикладной системы. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и носители данных, например CFast, жесткий диск или SSD.

Готовность к применению

Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.

Долговременное наличие

Automation PC 910 и Panel PC 900, а также Automation PC 2100 и Panel PC 2100 еще долго останутся на рынке. Когда ПК встроен в машину, от производителя оборудования не требуется дополнительных работ по техобслуживанию. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.