• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Комбинированные теплоэлектростанции

Blockheizkraftwerk_Header

Фирма B&R оборудовала более 15 000 установок на предприятиях отрасли и является авторитетным партнером в этой сфере.

Основу составляет масштабируемая структура Система X20, которая идеальна для малых, средних и крупных комбинированных теплоэлектростанций. Например, один специальный модуль предлагается для синхронизации генератора, другой служит для мониторинга технического состояния через измерение вибрации, чтобы выявлять удары.

Индивидуально адаптируемые экономичные C-Series и T-Series– это устройства визуализации, предлагаемые со встроенным контроллером либо как простой дисплейный модуль.

Система эффективно конфигурируется с помощью инструмента разработки Automation Studio, применяющего открытые стандарты, позволяет подключать другие инструменты (например, электрическую технику для настройки конфигурации и моделирования) и автоматически генерировать коды (через MATLAB/Simulink или MapleSim).

B&R предлагает идеальное решение следующих задач...

Надежная платформа управления

Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.

Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus

Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.

Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне

Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.

Конструкция для тяжелых условий работы

Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
Синхронизация магистрали для генераторов

Ключевой функцией техники энергосистем является подключение генератора к электросети, синхронизирующее их друг с другом. Именно здесь проявляет себя модуль синхронизации электросети X20CM0985-1. Данное устройство, которым уже оснащено более 15 000 установок, за много лет доказало свою надежность в этой области. Оно объединяет в себе весь набор функций, необходимых для этой сферы применения:

  • синхронизация генераторов с электросетью;
  • многофункциональные измерения;
  • функция защиты генератора и
  • мониторинг параметров электросети

на модуле.

Локальные выходы для устройств учета состояния и энергопотребления

Помимо разъемов для трансформаторов тока и измерения напряжения, модуль снабжен дискретными выходами для непосредственного подключения в электросхему. Например, так можно активировать переключатель-разъединитель и подавать к внешним счетчикам электроэнергии счетные импульсы. Все измеренные значения представлены на контроллере, который также настраивает конфигурацию модуля.

X20CM0985-1
Интеллектуальное измерение вибрации

Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.

Встроенное распознавание повреждений

Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.

  • Технические особенности X20CM4810:
  • 4 канала IEPE
  • 24-бит. разрешение
  • Частота дискретизации 51,6 кГц
  • Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
  • Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
  • Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
  • Память необработанных данных на модуле
7b3fae38e6ecae41abd2b41666137278cc021d49
Экономичная визуализация

Power Panel C-Series и T-Series предлагаются в качестве устройств визуализации, оптимальных по стоимости. C-Series используется как контроллер со встроенными функциями ПЛК, а T-Series служит терминалом. Обе серии доступны в исполнениях, различающихся по размеру дисплея, формату (ориентации) и цвету декоративной пленки панели.

  • Особенности этих изделий:
  • очень компактная конструкция;
  • оптимизированная ширина кромки, не нарушающая поверхности для монтажа или уплотнения
  • и экономичный электромонтаж.

Дизайн по желанию заказчика

Заказчику предлагаются варианты декоративной пленки панели, а при наличии исходных прототипов возможно индивидуальное исполнение.

T30
Эффективный инструмент разработки

Automation Studio является оптимальной средой разработки и выполнения для каждого аспекта решения автоматизации – от технологий управления и позиционирования до ЧМИ, эксплуатации и интегрированной технологии безопасности.

Революционные предложения Automation Studio в области разработки приложений:

  • Один инструмент для всех приложений
  • Интуитивные инструкции для пользователей
  • Единая структура пользовательского интерфейса для всех аспектов проекта автоматизации
  • Защита интеллектуальной собственности
  • Встроенная защита интеллектуальной собственности через шифрование и пользовательские библиотеки
  • Прикладные модули: Независимые автономные приложения из разных проектов на одном контроллере
  • Полная свобода разработки программного обеспечения
  • Разработка аппаратно-независимого программного обеспечения
  • Универсальное программирование на языках IEC 61131-3, C, C++ и CFC
  • Автоматическая генерация кода, например из MATLAB/Simulink, MapleSim...
  • Неограниченное использование библиотек, в которых представлен опыт, насчитывающий 1000 человеко-лет
  • Встроенный удаленный доступ
  • Полная диагностика в удаленном режиме
  • Интеллектуальные механизмы обновления программного обеспечения
Laptop mit AS4
Открытые стандарты

Перспективным решением может быть только открытое решение. Открытость позволяет вам работать с инструментами, наиболее удобными для вас. Она позволяет установкам беспрепятственно обмениваться данными с внешними системами. И, облегчая повторное использование существующих программных средств для будущих решений, она дает свободное время, чтобы быстрее вывести ваше изделие на рынок. B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех продуктах.

OR BOx left
OR Box right
Автоматическая генерация кода

Алгоритмы и контуры регулирования, созданные с помощью специализированных инструментов, можно очень быстро и точно реализовать в управляющих программах за счет автоматического генерирования кода. B&R предлагает несколько сертифицированных интерфейсов, например для MATLAB/Simulink или MapleSim.

Простой интерфейс Simulink

Пользоваться интерфейсом Simulink легко: Входные/выходные переменные просто задаются в Simulink. Теперь все возможности Simulink – в распоряжении управляющей программы или компонента.

Automatisierte_Codegenerierung
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.