Распределенная система управления производственным процессом APROL является оптимальным решением для крупных проектов в сфере солнечной энергетики. Одна из самых сильных сторон APROL - объединение различных источников данных, например данные измерения мощности, технологического процесса, анализа и отчеты.

В зависимости от особенностей применения APROL может функционировать как на промышленных ПК от B&R, так и на дешевых решения, не требующих дорогого серверного оборудования.

В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...

SCADA и системы управления производственным процессом

Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет прекрасной масштабируемости, модульности и гибкости.

Это надежное решение, уже используемое на более чем 3000 установок в отрасли, имеет следующие преимущества:

  • Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
  • Надежная передача данных
  • Защита от манипуляций при хранении данных
  • Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
  • Генерирование предупредительных сигналов
  • Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
  • Встроенная система бизнес-аналитики
  • Дополнительная информация:
  • Брошюры об автоматизации процессов APROL
Полный учет энергопотребления

Вся потребляемая энергия регистрируется с помощью компактных модулей ввода/вывода X20. Ниже перечислены некоторые модули и их функции.

Измерение электроэнергии

Модули измерения энергии X20AP для трансформаторов тока 5 А, 1 А, 20 мА или 333 мВ для активной мощности, реактивной мощности и кажущейся мощности; регистрация чередований фаз, отдельных фаз и накопленных величин; ток по нейтрали; регистрация частоты и гармоник (до 31-й гармоники)

Считывание показаний приборов учета объемного/массового расхода

Интерфейсные модули X20CS1012 со встроенной мастер-станцией M-Bus для подсоединения до 250 слэйвов M-Bus (например, для газо-, водо-, электро-, теплосчетчиков и импульсных расходомеров)

Аналоговые сигналы для объемного/массового расхода

Модули аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов (например, расхода)

Счетные импульсы для объемного/массового расхода

Цифровые счетные модули X20DC для цифровых измерительных импульсов (например, объемного потока)

Высокопроизводительные промышленные ПК

Мощность

Системы Automation PC и Panel PC от B&R очень сильны. Благодаря новейшим технологиям, включая последнее поколение процессоров серии Intel Core i, устройства Automation PC 910 и Panel PC 900 – идеальный выбор для самых сложных прикладных программ. Automation PC 2100 и Panel PC 2100 работают на базе последней технологии Intel. Эти системы предельно компактны, но их мощность соответствует диапазону серий Core i.

Энергоэффективность

Другое преимущество последнего поколения i-серии Core и процессоров Atom от Intel заключается в их существенно повышенной производительности в сочетании с пониженным энергопотреблением – максимальная энергоэффективность на всех уровнях. Это позволяет во многих случаях обойтись без внутренних вентиляторов – преимущество, уже реализованное в системах Automation PC 2100 и Panel PC 2100 с пассивным охлаждением.

Прочность

Прочная конструкция Automation PC и Panel PC идеально подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Даже непрерывный круглосуточный режим не проблема для этих рабочих лошадок. Многие варианты систем ПК не имеют внутренних кабельных соединений, не говоря уже о вращающихся элементах.

Надежность

Перед отгрузкой каждый ПК и панель проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.

Индивидуальный подход

Automation PC может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждой прикладной системы. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и носители данных, например CFast, жесткий диск или SSD.

Готовность к применению

Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.

Долговременное наличие

Automation PC 910 и Panel PC 900, а также Automation PC 2100 и Panel PC 2100 еще долго останутся на рынке. Когда ПК встроен в машину, от производителя оборудования не требуется дополнительных работ по техобслуживанию. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.

Укажите страну и язык

B&R Logo