B&R Logo
  • Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Войти какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
Follow us:

Деревообработка

holz-001

Идеальное решение для станков любых размеров

Деревообрабатывающим станкам, как большим, так и маленьким, для обеспечения эффективной работы требуется оптимальное аппаратное решение. Богатый ассортимент продукции B&R при поддержке уникального программного пакета Automation Studio для ПЛК, панелей оператора, задач движения и коммуникации позволяет в кратчайшие сроки разрабатывать станки с оптимизированной аппаратной частью, значительно сокращая общие затраты.

holz-006

100 % интеграция управления движением, ЧПУ и роботов

Комплексное управление движением - это программный продукт B&R, в котором в единую систему управления объединены функциональность ЧПУ, управления движением и робототехника. Благодаря этому пользователь получает интеллектуальное и эффективное решение для большого количества приложений. Например, это позволяет установить связь между движущейся головкой с ЧПУ (станция ЧПУ) и устройством транспортировки. В результате станция ЧПУ перемещается вместе с транспортным устройством. После этого программа ЧПУ будет выполняться непрерывно на протяжении всего перемещения заготовки. Такие эффективные и интеллектуальные решения помогают повысить производительность.

iStock - Emergency Stop

Интегрированная технология безопасности

openSAFETY - модульная структурированная интегрированная технология безопасности. Короткие времена циклов обеспечивают быстрое время реакции в цепях безопасности. Интеллектуальная электроника заменяет традиционные цепи безопасности и позволяет системам обеспечения безопасности скоординированно, чрезвычайно надежно и эффективно реагировать на производственные процессы.

holz-007

Долговременная ценность

Измеримый процесс разработки обеспечивает долговременную ценность вашей системы. Настраиваемые, предварительно определенные функции для различных процессов управления станком снижают усилия, необходимые во время разработки. Индивидуальные пожелания заказчиков могут быть реализованы с помощью библиотек ПО, удовлетворяющих международным стандартам, а также пользовательских функциональных блоков, учитывающих технологическое ноу-хау клиента. Масштабируемость и совместимость оборудования обеспечивают основу для повторного использования.

Uhr 24-7

24 часа в сутки / 7 дней в неделю

Для деревообрабатывающего станка в жестком производственном процессе 24/7 минимальное время простоя так же важно, как и бесперебойная работа в автоматическом режиме. Интуитивно понятные диагностические функции, открытые интерфейсы, доступные во всем мире компоненты автоматизации и надежный международный партнер - все это важно для обеспечения оптимальной поддержки.

holz-003

Решение для линий

Как и в спорте, интегрированные производственные линии полагаются на усилия всей команды. Как поставщик решений B&R предлагает технологию для оптимизации всей системы. Промышленная сеть Ethernet реального времени является основой для синхронизированного взаимодействия между отдельными подпроцессами.

iStock - Total Cost of Ownership

Совокупная стоимость владения

Системные решения в настоящее время все чаще принимаются с учетом общих издержек. B&R поддерживает своих заказчиков, обеспечивая высокий уровень работоспособности, однородную эксплуатацию, модульные структуры устройств, совместимость с полной системой и глобальную сеть поддержки. С B&R вы получаете партнерство, которое приносит свои плоды.

holz-005

Открытая и гибкая архитектура

Системы B&R открыты для стандартных интерфейсов связи, как на уровне станков, так и на уровне планирования ресурсов предприятия. Одно и то же управляющее программное обеспечение может использоваться для целого ряда устройств, необходимо лишь сконфигурировать канал передачи данных и протокол. Динамические конфигурации ввода/вывода позволяют использовать одно и то же программное обеспечение для различных топологий оборудования. В результате создается экономичное и максимально гибкое решение.

Штабелирование
12 Palettieren
  • Повышенная производительность с линейными двигателями
  • Управление движением PLCopen
  • Разнообразная кинематика
  • Различная кинематика
  • Мониторинг рабочей области
  • Снижение стоимости за счет усовершенствованного управления трех двигателей одним приводом
Шлифовка
11 Schleifen
  • POWERLINK: промышленное применение, режим реального времени, детерминированность
  • Устойчивая синхронизация входов, выходов и ленточного конвейера
  • Гибкое конфигурирование аппаратного и программного обеспечения
  • Масштабируемые решения
Покраска
10 Lackieren
  • Управление с помощью Mobile Panel
  • Открытая архитектура благодаря POWERLINK
  • ЧПУ или генерация заданных координат (планирование траектории)
  • Технология прямого привода для автоматов напыления
Обработка с ЧПУ
09 CNC Bearbeitung
  • 16 одновременных каналов ЧПУ
  • 15 осей для каждого канала ЧПУ
  • Динамическое подключение и отсоединение осей к/от каналов
  • До 100 осей или шпинделей
  • Пользовательские функции ПЛК/ЧПУ
  • Инструментальная планшайба максимум на 499 элементов
  • Конфигурируемый интерпретатор для максимального уровня интеграции между ЧПУ и контроллером, а также для пользовательских функций в кодировке ISO
  • Открытая платформа для неоднородных приводных систем: серводвигатели, шаговые двигатели, гидравлические оси, прямые приводы
  • Интегрированное ПО для высококачественного, динамического и высокоточного управления гидравликой
Сверление
08 Bohren
  • Числовое программное управление
  • Одновременное управление различными сверлильными головками
  • Динамическое подключение осей
  • Управление положением в режиме онлайн
  • Привод вместо дополнительных датчиков
Фрезерование гнезд под шипы
07 Zapfenfräsen
  • Открытая связь через Ethernet
  • Эффективный обмен данными
  • Мониторинг линии посредством интегрированного решения
  • Управление вводом/выводом с временной флуктуацией 1мкс
  • Стандартная организация сетей для станочных линий
Склеивание
06 Anleimen
  • CAM и ЧПУ для скругленных профилей
  • Электронные редукторы
  • Отрезные станки
  • Пользовательские профили
  • Функции управляющего события

Фрезерование
05 Fräsen
  • Выбор инструмента посредством открытой связи по POWERLINK
  • Открытые полевые шины для оптимальной кабельной разводки
  • Удаленный ввод/вывод с классом защиты IP20 и IP67
  • Оптимизированная кабельная разводка
  • Вычисление в режиме онлайн
Прессование
04 Pressen
  • Управление температурой в процессах ламинирования
  • Управление скоростью в зависимости от материала и давления, используемых для ламинирования материалов
Сушка
03 Trocknen
  • Оценка разнообразных параметров измерения для оптимизации процесса сушки
  • Оптимизированное по энергетическим параметрам регулирование температуры и влажности
  • Компактное аппаратное решение
  • Прямая связь между MATLAB / Simulink и B&R Automation Studio обеспечивает быструю реализацию сложных математических моделей
  • Высокопроизводительные ЦП для расчета математических моделей
  • Память без ограничения
Распиловка
02 Zuschneiden
  • Экономичность
  • Компактные средства автоматизации
  • Максимально гибкое производство
Обдирочный станок
01 Schälmaschine
  • Лазерное определение поперечного сечения бревна
  • Расчет области снятия коры
  • Синхронизация работы лезвия с перемещением бревна
  • Сервопривод со встроенным вводом/выводом обеспечивает быстрое время отклика
  • Полевой ввод/вывод с расстоянием до 100 м между модулями
  • Управление с помощью Mobile Panel
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.