• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...

Гидравлическое управление

Требованиям любых установок для прессования и формовки отвечают решения с масштабируемой и гибкой аппаратной архитектурой, оснащенной встроенными специальными алгоритмами управления гидравликой. Так же имеется возможность добавить гидравлическую ось в ЧПУ с высоким уровнем точности, динамики и синхронизации.

ЧПУ и робототехника
iStock_000012705735XXXLarge

B&R улучшает эффективность установок и систем, объединяя ЧПУ, робототехнику и управление движением в одной программной платформе под названием Generic Motion Control (GMC – общее управление движением). Особенность, делающая GMC уникальной, заключается в том, что ее можно использовать для всех типов приводов, включая гидравлические приводы и технологию серводвигателей. GMC эффективно интегрируется в приложение станка, позволяя настроить его для конкретной задачи. Гибкость GMC также обеспечивает простую интеграцию существующих диалектов ЧПУ и робототехники.

ЧПУ и робототехника B&R

  • ЧПУ, робототехника и управление движением – все в одном
  • Все типы приводов
  • Интегрированная технология безопасности
  • Эффективное взаимодействие с приложением станка
  • Интеграция существующих диалектов ЧПУ и робототехники
Склеивание, маркировка и обнаружение отходов с точностью 1 мкс

Технология NetTime от B&R обеспечивает высокопроизводительную синхронизацию в реальном времени через POWERLINK. Несколько позиций энкодера (реальных или виртуальных) и распределенные каналы ввода/вывода (аналоговые или дискретные) синхронизируются с точностью до 1 микросекунды.

Подобный метод устраняет необходимость во внешних устройствах для коммутации цифровых кулачков, требуемых в высокоскоростных машинах упаковки, например, для таких задач, как подача клея, маркировка продукции и изъятие отходов производства.

NetTime-последовательность выходных дискретных сигналов обрабатывается с чрезвычайно высокой частотой с разрешением по времени 125 нс. Таким же образом входные дискретные сигналы, например, регистрация отметок или идентификация отметок продукции, записываются с меткой времени точностью до 1 мкс.

Библиотеки с функциональными блоками охватывают практически все сферы применения, в том числе предлагают пользователю простой интерфейс для настройки взаимодействия между датчиками и исполнительными механизмами, автоматически преобразовывая время и позицию, а также компенсируются «мертвое» время.

Powerlink_Logo_CMYK
NetTime Logo transparent Bildschirm
Интегрированная система технического зрения для производственной безопасности и общей эффективности оборудования
Cognex_3

Система машинного зрения In-Sight 7000 от Cognex органично интегрируется в системы автоматизации от B&R по средствам POWERLINK. Коммуникационный набор Cognex-Connect™ упрощает разработку даже чувствительных к техническому зрению приложений и их последующую интеграцию в решения автоматизации от B&R. Быстрое и детерминированное управление интегрируется непосредственно в профили движения и логику.

Generic Motion Control
GMC

Поскольку процессы в производственных линиях продолжают синхронизироваться с конвейерными лентами, разделение между обработкой материалов и производством исчезает. Комплексные решения управления обычно необходимы для обеспечения высокого уровня точности и нужной скорости для данных процессов. Однако с Generic Motion Control (GMC) (Концепция общего управления движением) конвейерные ленты и роботы теперь могут быть легко синхронизированы с высокой степенью точности.

Свобода с PLCopen

Компания B&R предлагает легко настраиваемые функциональные блоки PLCopen, которые идеально подходят для разных задач. Функциональные блоки PLCopen от компании B&R могут использоваться для всех типов кинематики роботов, и даже позволяют синхронизировать роботов с несколькими конвейерными лентами. Интерфейсы также отлично подходят для интеграции в системы визуализации машины. Робот может свободно перемещаться во время фазы синхронизации, что обеспечивает выполнение сложных производственных манипуляций. Отличительной чертой решения GMC является то, что конвейерная лента полностью интегрирована в приложение. Всё, что требуется - внешний датчик, который передает информацию о текущем положении конвейерной ленты.

Независимость от аппаратного обеспечения

Концепт GMC не привязан к конкретному аппаратному обеспечению, что позволяет использовать различные приводные системы с различной кинематикой. Приложение можно быстро создать и в последствии с лёгкостью обновлять. Для замены робота или обновления конвейерной ленты в любое время инженерам не придется прикладывать много усилий. Значительную часть программного обеспечения можно использовать без изменений.


 

Главные особенности

  • Независимость от аппаратного обеспечения
  • Простое программирование
  • Неограниченное число конвейерных лент
  • Неограниченные возможности расширения
  • Можно использовать любую кинематику
Роботы для нанесения покрытий
Beschichtung_Moebel

Управление лакировочными машинами требует большой вычислительной мощности. Более того, эта задача постоянно усложняется в связи с появлением новых типов покрытий. Комплексный подход к автоматизации от B&R позволяет точно синхронизировать работу лакировочных машин и роботов, что позволяет эффективно справляться даже с самыми сложными задачами по нанесению покрытий. Для данного типа операций роботу не требуется собственный контроллер.

Люди и роботы работают бок о бок.

При необходимости покрытия объектов сложной формы, робот должен уметь делать последовательные движения, используя методику самообучения. Чтобы этого достичь, люди и роботы должны работать вместе. Благодаря технологии SafeROBOTICS компания B&R гарантирует безопасность такого сотрудничества для людей. Технологии управления, основанные на использовании промышленных компьютеров, предоставляют необходимые вычислительные мощности.

10 Lackieren

Дополнительные преимущества

  • Управление с помощью Mobile Panel
  • Свободно определяемый язык программирования для робота
  • Безопасная максимальная скорость для всей кинематики (SafeROBOTICS)
  • Стандартные или заказные кинематические цепи
CMA_robotics

В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...

100 % интеграция технологий перемещения, ЧПУ и роботов

С Generic Motion Control (GMC) системы B&R позволяют органично интегрировать управление движением, ЧПУ и робототехнику, которые находятся в одной однородной среде. Концепция GMC даст эффективное и изящное решение задачи любого уровня сложности, например, идеальная синхронизация конвейерной ленты и робота не составит никакого труда. Программа ЧПУ или робота создаёт путь для виртуальной оси, которая может быть связана с другими (виртуальными) осями или текущими позициями (например, от энкодера на конвейерной ленте) и затем передаётся на реальные оси. Возрастание производительности при снижении рабочей нагрузки.

Безопасность прежде всего !

Системы B&R, построенные на протоколе openSAFETY, предлагают лучшее всеобъемлющее решение на рынке технологий безопасности. Технология с самым минимальным временем отклика на рынке вместе с функциональными блоками SafeMOTION, такими как Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) и Safe Direction (SDI), позволяет разрабатывать немыслимые ранее концепции машин. Тоже самое относиться к применению робототехники. SafeROBOTICS отслеживает всю кинематическую цепь. Передача данных openSAFETY через POWERLINK позволяет осуществить имплементацию решения безопасности по уровню SIL 3 (IEC EN 6206) или согласно стандарту PL e категории 4 (EN ISO 13849-1). Контроллер безопасности и удаленный ввод\вывод безопасности заменят традиционную жесткопроводную коммутацию, что существенно повысит уровень гибкости во время эксплуатации и ввода оборудования в работу.

iStock_000019104599Small
ЧПУ и создание пути вручную

Покраска является комплексным процессом. В зависимости от краски или типа покрытия для одного и такого же объекта могут потребоваться различные пути для ЧПУ. По этой причине обычно предпочитают задавать путь вручную вместо использования ISO ЧПУ-программирования. В дополнении к традиционному языку программирования ISO ЧПУ или роботов, концепция Generic Motion Control (GMC) от B&R обладает возможностью создания пути при помощи любого типа кинематических систем используя точки, введенные вручную.

Продвинутая диагностика системы через Веб.
BuR_SDM
Этот новый инструмент, основанный на операционной системе реального времени от B&R, позволяет с помощью веб-браузера проводить системную диагностику из любого места, будь то интернет или локальная сеть.

С последней версией Менеджера Системной Диагностики SDM компания B&R добавила в и без того обширный список диагностических функций ряд новинок. Пользователь теперь получает не только возможность доступа к информации об оборудовании и ПО системы из любой точки земного шара, но также может добавить готовые диагностические апплеты прямо в приложения.

Все сервисные функции, необходимые для машины или системы, уже имеются в SDM. Он может быть запущен с любого ПК без инсталляции. Единственное требование – это традиционный веб-браузер. Интерфейс SDM может быть настроен индивидуально.

Множество различных диагностических возможностей

С помощью SDM возможен быстрый доступ к текущим значениям привода: скорости, позиции, значения входов и т.д. Также список ошибок для осей информирует в табличной форме как о новых, так и об уже прочитанных оператором ошибках. SDM также может использоваться для легкого доступа и управления осциллоскопами, встроенными в привода.

Возможность проверки текущего статуса каналов ввода/вывода на любом оборудовании со встроенным просмотрщиком ввода/вывода означает, что ввод машины или системы в эксплуатацию будет проходить гораздо проще, чем когда-либо. Времязатратный процесс тестирования с помощью проводов точек ввода/вывода теперь стал частью прошлого.

Системный дамп для простого обслуживания

Во время обслуживания все данные могут быть загружены из контроллера в SDM и сохранены в файле по одному клику мыши. Это делает возможным анализ оффлайн для сложных сервисных случаев. Для машиностроителей это открывает абсолютно новые возможности при исполнении запросов по поддержке и техобслуживанию от конечного пользователя.

Мониторинг состояния
iStock_000000310592Large

Способность предсказывать отказы станков и систем до того, как они произойдут, снижает затраты и повышает готовность систем. Модули мониторинга состояния B&R точно обнаруживают ситуации, когда необходимо провести сервисные работы, а также весьма упрощают конфигурирование. Все эти модули являются частью системы управления серии X20, поэтому могут использоваться в любой топологии управления без ограничений. Характерная особенность этих модулей заключается в том, что они выполняют локальный анализ вибрации прямо на модуле. Полностью обработанные результаты до минимума снижают время и стоимость интеграции. Эти результаты также обеспечивают детальный обзор механики системы, позволяя оптимизировать существующие технологические процессы с максимальной эффективностью.

Мониторинг состояния B&R

  • Профилактическое обслуживание
  • Простое конфигурирование
  • Часть системы управления X20
  • Локальный анализ на модуле
  • Оптимизация процессов
Бизнес-анализ

Простая оценка большого объема данных

B&R модернизировала эффективную и гибкую платформу автоматизации APROL путем добавления мощного системного компонента для бизнес-анализа (BI).

Бизнес-анализ позволяет вести систематический анализ записанных эксплуатационных и технологических данных Пользователи могут получить ценную информацию для процесса принятия решений с помощью стандартных отчетов, персонализированных интерактивных отчетов и специальных отчетов. Встроенные iPhone и Android приложения можно использовать для мобильного доступа.

Интерес рынка к решениям BI неуклонно растет из-за неэффективности функционала по отчетности и анализу, обеспечиваемого обычными решениями ERP и MES, что является значительной движущей силой для замены. Кроме того, ближайшая часть в основном полезна только для специалистов с IT-подготовкой.

Преимущества

  • Открытый анализ
  • Широкие возможности настройки под заказчика
  • Простота в эксплуатации

Индивидуальные процессы

  • Jaspersoft
    Различные модули могут быть добавлены на платформу бизнес-анализа для удовлетворения специфических требований приложения.
     
    Бизнес-анализ состоит из трех этапов: сбор, анализ и представление. Первый этап включает сбор данных. Эти необработанные данные могут поступать, например, из ERP-системы, базы данных или файла. Затем они должны быть отфильтрованы, очищены и гармонизированы до того, как они могут подвергнуться анализу.
    Простой анализ возможен с аналитической онлайн-обработкой (OLAP). Сложный статистический анализ осуществляется с помощью методов, связанных с интеллектуальным анализом данных. На третьем этапе данные готовятся для представления в виде отчетов, PDF-файлов или информационных панелей. Пользователь может указать, какие данные в настоящее время должны быть подготовлены. Составить индивидуальные отчеты так же легко, как использовать перетаскивание мышью. Менеджеру может понадобиться сводка обобщенных данных о производительности, в то время как инженер-технолог может затребовать подробную информацию об индивидуальном процессе.
     
Промышленные ПК
PC_Panel_Modularity
Skalierbar

Масштабируемость.

Системы B&R гибко адаптируются к любым требованиям.

Kompromisslos

Прочность.

Бескомпромиссное качество для длительной работы в самых тяжелых промышленных условиях.

Stark Intel

Мощность.

Безусловно самые высокие классы эффективности с процессорами Intel: Core i3|i5|i7.

Ваш премиальный пакет

ПК производства B&R проектируются и создаются согласно требованиям наших промышленных клиентов к максимальной прочности, надежности и долгосрочному наличию. Лица, принимающие решения в широком диапазоне отраслей, выбрали промышленные ПК B&R, потому что самые дешевые, на первый взгляд, компьютеры оказываются наиболее дорогими в долгосрочной перспективе. В конце концов важна общая стоимость в течение жизненного цикла продукта, и здесь экономический эффект промышленных ПК B&R очевиден.

Vorteile
Automation PC 910

Встраиваемые ПК

Мощные процессоры по технологии Atom и Core™ i гарантируют, что даже ресурсоемкие системы автоматизации будут работать без заминок. Для интеграции в приводную систему имеется ПК с уникальным форм-фактором.

_MG_7654-(with-clipping-path)

Panel PC

Панельные ПК сочетают в себе экран и ПК. Данное компактное устройство доступно в широком ассортименте, имеются различные размеры экранов, а также типов - мульти-тач и/или с различным набором механических кнопок. Конструкция класса защиты IP65 идеально подходит для использования в условиях агрессивной окружающей среды.

Stecker SDL3

Технологии передачи данных

Новая технология передачи данных Smart Display Link 3 даст неоспоримое преимущество при построении модульных машин и систем.

Tragarm Automation Panel_Composing_15-24 neu rein

Промышленные мониторы

Automation Panels – это идеальные устройства визуализации для встраиваемых ПК, которые также могут использоваться как расширение для Panel PC. Они доступны в широком диапазоне размеров экрана с сенсорным экраном и/или кнопками ввода.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .