• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Электрогидравлический привод уменьшает энергопотребление и шум

Maschinenreihe

"Дополнительные расходы на новые приводные технологии окупаются за очень короткое время. Хотя мы еще предлагаем все виды станков с обычными приводными системами, почти все исключения поставки - это модели с гибридной приводной технологией от B&R и Dorninger Hytronics всех типоразмеров, в которых уже имеется Cool Drive®".

Герт Кейн, уполномоченный представитель компании Maplan

Maplan является ведущим производителем машин для литья резины под давлением. Благодаря переходу на электрогидравлическое решение от Dorninger Hytronics и B&R, основанное на использовании внутренних шестереночных насосов со скоростным управлением с приводной технологией ACOPOS от B&R, компании Maplan удалось сократить потребление энергии для гидравлического привода до 1/5 от предыдущего значения при снижении уровня шума на 50 %. Время холостого пробега также было снижено на 10 - 15%, что обеспечило быструю окупаемость первоначальных затрат.

Maplan входит в тройку крупнейших мировых поставщиков машин для литья резины под давлением. Компания искала системное решение с известными и проверенными рабочими характеристиками, которое было бы также совместимо с максимально модульной концепцией их машин.

Вместе со своим партнером по гидравлике, компанией Dorninger Hytronics, B&R смогла предложить комплексное электрогидравлическое решение под названием Hybrid Drive Control (гибридное приводное управление), основанное на использовании внутренних шестереночных насосов с сервоуправлением. В этом решении интеллектуальный сервопривод ACOPOS, подключенный по POWERLINK к промышленному ПК верхнего уровня - APC620, управляет трехфазным синхронным двигателем серии 8LS с воздушным охлаждением. Высокодинамическое управление насосами с обратной связью для гидравлического давления и мощности реализовано в приводе ACOPOS в коде SPT. Компактные интерфейсные модули X20 обеспечивают связь c 50 - 120 точками ввода/вывода машины. Обслуживающий персонал использует панель оператора PC5000touch Automation Panel, оборудованную сенсорным экраном B&R AP900 с диагональю 15" и пользовательским клавиатурным модулем. В интерфейс контроллера также легко интегрируются диагностические функции. Приводная технология B&R включает все, вплоть до самого двигателя.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.