• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Универсальная технология панелей для простого обслуживания

13.02.2017
AP 1000
Модульные платформы Automation Panels 1000 добавляют в портфолио компании уникальное семейство продукции с необычной гибкостью.

B&R представляет серию Automation Panel 1000

Компания B&R расширяет семейство Automation Panel целым рядом широкоэкранных панелей от 7" HD до 24" FULL HD. Automation Panel 1000 просты и удобны при монтаже.  А также панели обладают тонким корпусом и наличием сенсора как single-touch, так и multi-touch. Добавление блока ПК превращает панель в полноценный промышленный панельный компьютер с масштабируемой вычислительной мощностью.

Гибкое использование со всеми сериями продукции

Главный компонент - это сама панель, которая доступна в широком ассортименте от 7" WVGA to 24" Full HD. Если добавить модуль SDL/DVI-ресивера, то получится операторская модель. А при использовании технологии передачи сигнала SDL3, можно добиться удаления терминальной панели и компьютера до 100 метров. Но при этом используется стандартный Ethernet кабель. Панельные ПК имеются с широким диапазоном вычислительных мощностей от Intel Atom до Core i7

Простое техническое обслуживание

Модульная платформа, состоящая из панели, SDL/SDL3 интерфейса и ПК, существенно снизит расходы на техническое обслуживание. При необходимости произвести обновление аппаратной части отпадает необходимость замены всего панельного ПК. Компания B&R устанавливает новую планку для архитектуры будущих ПК с универсальным интерфейсом. С момента разделения экрана и ПК на независимые друг от друга компоненты, появилась возможность обновления аппаратной части без замены экрана.

AP 1000
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Политика конфиденциальности.