• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Идеальный двигатель для любой задачи

06.02.2017
8LS Motors
Пополнение серии 8LS двумя новыми сервомоторами восполнит пробелы при выборе оптимального серводвигателя.

Компания B&R пополнила стандартную серию серводвигателей двумя новыми размерами

Компания B&R пополнила серию 8LS-серводвигателей двумя новыми размерами Вариант "А" обладает чрезвычайно высоким крутящим моментом, с размером фланца в 70 мм и супер компактным корпусом, а вариант "9" является последней ступенью в палитре производительности и обеспечивает мощность до 75 kW. Новые модели предоставят производителям машин и системным интеграторам возможность подобрать оптимальное решение под существующую задачу.

Больше производительности для специальных задач

Серия компактных двигателей А идеальный выбор, при котором сочетаются высокий крутящий момент и сверхмалый монтажный размер. Полностью изолированный статор обеспечивает высокую эффективность и высокий номинальный момент. Максимальный момент до 1000 Нм у моделей "9" открывает совершенно новые возможности к применению при высоких требованиях к динамике и мощности. Обе новинки можно комбинировать с любым редуктором от B&R, а также они поставляются уже вместе с установленным редуктором.

Безопасность на борту

Все двигатели серии 8LS предлагаются с дополнительным цифровым энкодером и масштабируемыми функциями безопасности. Моторы до размера "7" доступны с чрезвычайно надежным решением Single-cable (один кабель для всего), который совмещает в себе кабели для двигателя и энкодера. Сокращение количества кабелей существенно снижает расходы.

8LS Motors
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.