• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Портативное средство визуализации для любых задач

26.09.2016
Mobile Panels
Пользовательский интерфейс Mobile Panel 7100 от B&R состоит из встроенного сенсорного дисплея и специальных функциональных кнопок.

B&R представляет Вашему вниманию новую серию Mobile Panel

Компания B&R пополнила свою копилку тремя новыми устройствами визуализации. Серия Mobile Panel 7100 портативных устройств визуализации спроектирована с особым вниманием к эргономичности, легкости и ударопрочности устройств. Новые модели - это ответ компании B&R на вызов, когда требуется надежное портативное устройство с производительностью промышленного ПК в жестких условиях промышленной среды.

Оптимальный дисплей

Новые мобильные устройства имеются в различных вариантах и размерах. Модели 7140 и 7150 оснащены 7" WSVGA и 10.1" WXGA дисплеями, соответственно. Оба данных устройства используют инновационное средство визуализации mapp View. Модель 7151 обладает 10.1" дисплеем и управляется операционными системами семейства Windows.

Специализированный дизайн для промышленной среды

Мобильные панели являются оптимальным решением при соотношении их габаритов, встроенного сенсорного дисплея и специальных кнопок для часто используемых функций. Элементы управления, такие как кнопки переключение и аварийного останова, встроены в круглый корпус с двойными стенками, способный принять на себя любой удар. Защита панелей IP65 обеспечивает также защиту бортовых интерфейсов, включая USB 2.0 и Ethernet 10/100.

Mobile Panels
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.