• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Новый взгляд на масштабируемость и время отклика

04.10.2013
Scalabilityplus
Компания B&R выводит интегрируемые системы автоматизации на новый уровень за счет новой линейки серии Scalability+, попутно открывая множество новых возможностей для конфигурации механических устройств.

В 2013 году компания B&R примет участие в выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге

В этом году торговая выставка SPS IPC Drives в Нюрнберге пройдет 26–28 ноября. Компания B&R собирается воспользоваться случаем, который предлагает самая главная международная выставка систем автоматизации и электронных компонентом, чтобы представить весь свой ассортимент на стендах 110 и 206 в холле 7. В этом году на повестке дня у компании B&R две главных темы – это увеличинение масштабируемости и уменьшение времени отклика.

Беспрецедентная масштабируемость

Линейка изделий серии Scalability+ от компании B&R олицетворяет собой новую концепцию масштабируемости. Этот новый подход открывает машиностроительным предприятиям невиданные ранее горизонты, позволяя сразу же изготавливать системы автоматизации в соответствиями с требованиями определенной машины. Теперь появилась возможность выбрать аппаратное и программное обеспечение, наилучшим образом соответствующее требованиям машины, при этом не принимая на себя никаких обязательств. Если во время отладки внезапно обнаружилось, что нужно увеличить или уменьшить масштабируемость какого-либо компонента или программы, то это можно сделать в любой момент, не потеряв при этом уже проделанную работу. Теперь машиностроительные предприятия имеют возможность напрямую настраивать системы автоматизации в соответствии с требованиями определенной машины, не поступаясь ничем.

Новая линейка компактных контроллеров

Компания B&R разработала совершенно новую серию аппаратных компонентов, повышающих совместимость и масштабируемость систем автоматизации. Новые компактные контроллеры с интегрируемыми модулями ввода-вывода вошли в необычайно успешную серию контроллеров Х20. Хорошо зарекомендовавшие себя операторские панели серии Power Panel тоже были обновлены, теперь они укомплектованы несколькими новыми системами сенсорных экранов, как с, так и без функциональных возможностей контроллера, что и будет представлено на выставке в Нюрнберге.

Принципиально новая продолжительность цикла, достигаемая с помощью стандартных технологий

Торговая выставка SPS IPC Drives 2013 года идеально подходит для представления разработанной компанией B&R инновационной технологии reACTION, которая способна сокращать продолжительность цикла до невиданного ранее уровня. Этот новый подход позволяет осуществлять строго ограниченные по времени подпроцессы на стандартном аппаратном обеспечении – причем с соблюдением требований по стандарту IEC 61131, сокращая при этом не только нагрузку на контроллер, но и общие затраты.

Новая версия системы управления производственными процессами APROL

Уже скоро в дополнение к своим многочисленным новым линейкам компания B&R представит посетителям выставки в Нюрнберге и всему остальному миру последнюю версию своей системы управления технологическими процессами APROL R 4.0. Кроме того, будут представлены пакеты программ EnMon (контроль и учет энергопотребления) и ConMon (контроль и учет состояния) для системы APROL, которые являются идеальными решениями для автоматизации производства. Система APROL помогает машиностроительным предприятиям не только расширить свои области специализации, но и дает основание обещать владельцам заводов и операторам дополнительные преимущества. Еще один пакет программ APROL APC (Advanced Process Control – усовершенствованное управление технологическими процессами) включает в себя различные компоненты, такие как контроллер 10x10x10, работающий на основе прогнозирующих моделей и предоставляющий простые решения на сложные задачи управления.

Эти и многие другие потрясающие инновационные технологии из всех областей автоматизации – от разработки ПО на основе моделирования для мехатронных систем и компьютерных систем с широкими функциональными возможностями до технологий приводов и мобильной автоматизации – будут представлены на стенде компании B&R.

Scalabilityplus
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.