• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Компактный, универсальный, мощный

25.04.2017
APC_PPC_3100 - Variante 3
Новая 3100-серия промышленных ПК от B&R помимо высокой производительности обладает широким рядом интерфейсов, не смотря на скромные габариты.

Automation PC 3100: Компания B&R представляет новую серию промышленных ПК

Ассортимент промышленных ПК от B&R пополнился новой линейкой. Automation PC 3100 и Panel PC 3100 на базе последнего процессора Core i-серии сочетают в себе компактность и производительность. Промышленные компьютеры доступны в двух вариантах исполнения - системный блок в компактном корпус (Automation PC 3100) или панельный компьютер (Panel PC 3100).

Универсальность благодаря модульности

Новые промышленные ПК обладают возможность установки интерфейсных модулей. В два слота можно установить платы Ethernet, CAN или POWERLINK. Слоты можно задействовать для ИБП или аудио-карты.

Помимо этого, ПК оснащен двумя слотами CFast для съемных носителей до 256 Гб каждый. Карты памяти CFast можно настроить в режиме RAID для резервного копирования данных на случай отказа.

Широкий спектр производительности

Представлена вся линейка процессоров на базе седьмого поколения Core-i серии и можно подобрать нужный от Celeron до Core i7. Все варианты исполнения охлаждаются без применения вентиляторов, поэтому в промышленных ПК отсутствуют вращающиеся части. Серия 3100, сочетая высокую производительность и компактный корпус, призвана заполнить нишу между ультра-компактной линейкой 2100 и сверхпроизводительной серией 900/910. Теперь мпользователи получат возможность подобрать именно такой промышленный компьютер, который отвечает всем ожиданиям.

Масштабируемые панельные ПК

В отличии от Automation PC 3100, спроектированным для удаленного управления, Panel PC 3100 можно подключить к любой версии Automation Panel с размером от 10.1" и больше, что превращает его в полноценный моноблок, с возможностью монтажа в любой шкаф управления. Имеются различные варианты разрешения экрана от 4:3 VGA до Full HD, как с синглтач, так и мультитач технологией.

APC_PPC_3100 - Variante 3
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.