• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Инновационные решения для металлообработки

12.09.2012
BuR_safeLOGIC
Интегрированная технология обеспечения безопасности от B&R - поистине инновационное решение. Компоненты безопасности, например контроллеры SafeLOGIC, полностью и легко интегрируются в стандартную систему управления без дополнительных проводных подключений.

B&R на EuroBLECH 2012 в Ганновере

(Эггельсберг) – С 23 по 27 октября в 22-ой раз пройдет крупнейшая торговая выставка по металлообработке. На EuroBLECH вы найдете компанию B&R в зале 12, стенд F26, где будет представлен полный спектр продукции и услуг, а также специализированные решения для металлообработки. Особое внимание будет уделено революционной блочной системе, которая позволяет модульным станкам с технологией автоматизации идеально удовлетворять уникальные запросы заказчика. «Ранее стандартные решения могли удовлетворить все нужды металлообрабатывающей промышленности. Но теперь в ситуации произошел фундаментальный сдвиг», - объясняет Вольфганг Рабль, менеджер по международным продажам, специализирующийся на решениях для металлообработки. Технологии автоматизации от B&R адаптированы к требованиям заказчиков, что в свою очередь позволяет им разрабатывать индивидуальные решения уже для собственных. Кроме того, прекрасная сочетаемость всех компонентов и систем B&R позволяет гармонично их комбинировать под конкретные условия. В итоге это означает значительный прирост в эффективности и экономит до 80% электроэнергии. Все компоненты, необходимые для создания законченного решения, имеются непосредственно в ассортименте B&R в соответствии с концепцией поставки комплектующих из одних рук.

Благодаря полной открытости системы ЧПУ компания B&R предоставляет машиностроителям очень простой способ реализации технологических функций. Эти функции по сути являются ноу-хау станка. Система ЧПУ B&R также обладает простым интерфейсом с системами CAD/CAM. Функции ЧПУ могут быть реализовываны на единой аппаратной платформе с системами стандартного управления, обеспечения безопасности и с робототехнической системой. Это дает значительный рост производительности и понижение затрат.

Благодаря недавно разработанному решению мониторинга состояния B&R гарантирует еще более высокую эксплуатационная готовность системы. Почему? Данные, оражающие физическое состояние станка, постоянно измеряются и оцениваются. Потенциальный отказ оборудования или необходимое техническое обслуживание определяются заранее, позволяя запланировать время отключения машины.

На EuroBLECH компания B&R также представит интегрированную технологию обеспечения безопасности - новаторское решение для машиностроения, которое бесшовно интегрирует безопасность в стандартную систему управления и устраняет необходимость в дополнительных проводных соединениях. B&R реализует свою систему обеспечения безопасности на базе открытого стандарта openSAFETY. Модульные станки особенно выиграют от этого сетевого подхода: готовые к использованию компоненты могут просто подсоединяться к станку как единое блок, безопасные сервопривода и т.п.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6

BuR_safeLOGIC
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.