• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

OPC UA станет совместим с системами реального времени

До сих пор стандарт OPC UA имел ограничения применительно к сложным процессам с жесткими требованиями к реальному времени. По этой причине OPC Foundation работает над двумя расширениями, которые обеспечат OPC UA совместимость со стандартами реального времени, а именно над расширениями чувствительной ко времени сети (TSN) и принципом издатель-подписчик. Мы сидим рядом с Маттиасом Даммом, главой рабочей группы "pub/sub" OPC Foundation, чтобы поподробнее узнать, что же означают данные расширения для будущего развития промышленных сетей. B&R выпустила первый продукт на базе модели издатель-подписчик весной 2016 года. Себастиан Заксе, менеджер B&R по технологиям Open Automation, расскажет, в чем заключается интерес компании B&R.

Маттиас, в чем причина разработки расширения "издатель-подписчик" для спецификации OPC UA?

Маттиас Дамм: На сегодняшний день протокол OPC UA достаточно быстрый, но он не обеспечивает детерминизм с точки зрения автоматизации. Везде, где используется OPC UA, на первый план выходит надежная доставка данных без потери информации. Но когда речь заходит о связи между контроллерами, то совместимость с реальным временем становиться ключевым фактором. Модель издатель-подписчик наиболее близка к обмену данными, который Вы можете наблюдать в системах реального времени. Если совместить принцип издатель-подписчик с физическим уровнем реального времени, т.е. Ethernet с расширением TSN, то мы получим OPC UA совместимый с реальным временем.

И какие преимущества несёт в себе расширение издатель-подписчик для OPC UA?

Дамм: На текущий момент времени OPC UA использует механизм клиент-сервер, где клиент запрашивает информацию, а сервер в свою очередь оправляет ответ. Такая модель обеспечивает асинхронный обмен данных, но если в сети большое количество узлов, то модель полностью исчерпывает свои возможности. Принцип "издатель-подписчик" открывает новые возможности для связи одного-со-многими и многих-с-одним. Подобным методом разработчики смогут настраивать окно с фиксированным временем, за которое проиcходит обмен данными, что бесспорно является огромным преимуществом.

Себастиан, скажите почему компания B&R приняла решение участвовать в работе совместно с рабочей группой "pub/sub"?

Себастьян Заксе (Sebastian Sachse) TSN от OPC Foundation и рабочая группа "pub/sub" значительно ускорили распространение технологии OPC UA для промышленного применения. Теперь OPC UA совершает новый шаг, когда циклический опрос с реальным временем является основополагающим требованием. Компания B&R обладает богатым опытом в данном вопросе, и, естественно, мы увидели возможность внести свой посильный вклад в общее дело. В кооперации с нашими партнёрами мы помогаем создавать и создаем лучшие технологии.

Какое влияние окажет расширение OPC UA на будущее промышленных сетей?

Дамм: Когда Вы строите завод, оснащенный машинами с разными технологиями автоматизации и системами полевых шин, обычно возникают огромные сложности заставить их работать вместе на уровне управления. Современная же модель OPC упрощает реализацию связи между производственными линиями от разных поставщиков оборудования.

А какие еще преимущества имеет модель "издатель-подписчик"?

Дамм: Представьте, что у Вас масштабная децентрализованная архитектура. А теперь представьте, какое колоссальное преимущество в плане скорости Вы получите от связи типа один-со-многими и многие-со-многими. А это является фундаментальным требованием для интегрированных систем, таких как производственная линия упаковки.

Как далеко продвинулась спецификация "издатель-подписчик"?

Дамм: На текущий момент у нас есть стабильная черновая версия, включающая в себя большинство определений. В подобных проектов при реализации прототипа очень важно соблюдать работу в тандеме над спецификациями. На выставке в Ганновере в апреле мы уже представили нескольким производителям первые версии приложений. Мы надеемся, что полностью спецификации будут выработаны уже в конце 2016 года.

Когда мы сможем увидеть первую продукцию?

Дамм: Пока мы работаем над спецификацией и верификацией, производители уже приступили к созданию свои прототипов, так что относительно скоро. Я полагаю, мы увидим продукцию на рынке в начале 2017 года.

Себастиан, компания B&R представила на выставке "Hannover Messe" первое полевое устройство с моделью издатель-подписчик для OPC UA. Почему вы начали работу над полевым устройством так рано?

Заксе: Как сказал Маттиас, ранняя реализация помогает ускорить процесс разработки спецификации. Практический опыт, полученный от использования оборудования, незамедлительно оказывается в распоряжении рабочий группы и внедряется при разработке спецификаций. Кроме того, чем раньше мы выйдем на рынок, тем большее преимущество над нашими конкурентами мы получим, а значит сможем обеспечить всем необходимым наших клиентов уже на ранних стадиях.

Для какого типа приложений подходит полевого устройства?

Заксе: Контроллер шины идеален для автоматизации завода и его можно использовать практически для любых целей. Новая модель "издатель-подписчик" особенно эффективно при распространении данных и позволяет подключаться к облаку через любую Ethernet-инфраструктуру. При этом уже существующие оборудование завода можно переоборудовать или добавить новое.

Какие цели разработки компания B&R поставила перед собой, если говорить в контексте OPC UA?

Заксе: OPC UA уже оказала огромный влияние на индустрию. В качестве краткосрочных целей компания B&R видит задачу в завершении работы над спецификациями для модели "издатель-подписчик" и TSN, а также интеграцию этих технологий в подходящие устройства. Если говорить о долгосрочной перспективе, то OPC UA открывает новые области применения, а следовательно B&R примет активное участие в их развитии. Помимо этого наши цели совпадают с целями OPC Foundation: Сделать OPC UA открытом стандартом IIoT-коммуникации от датчика до облака.

Существуют ли конкретные запросы клиентов на другие OPC UA продукции?

Заксе: Наши клиенты уже во всю используют и проектируют свои машины и заводы с учетом технологий OPC UA. Многочисленные возможности и функции, которая предлагает технология, служат для наших клиентов источником вдохновения. И только благодаря нашим продуктом их идеи можно воплотить в жизнь.

Насколько трудоемким будет процесс перехода существующих OPC UA систем на расширение "издатель-подписчик"?

Дамм: Относительно безболезненным. Если у Вас уже есть аппаратное обеспечение с OPC UA без поддержки реального времени, то расширение будет добавлено простым обновлением библиотеки, которую можно будет использовать для реализации новых возможностей.

Matthias Damm und Sebastian Sachse
Маттиас Дамм, глава рабочей группы "pub/sub" OPC Foundation, и Себастиан Заксе, менеджер B&R по технологиям Open Automation, рассказывают о преимуществах расширения "издатель-подписчик" для OPC UA в промышленных сетях.
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.