Выберите регион и язык:

"Законодатель моды" в производстве текстильного оборудования

Компания B&R накопила многолетний опыт в сфере автоматизации текстильных станков. Многие известные изготовители станков поверили в инновационные преимущества продуктов B&R, что позволило им усилить технологические конкурентные преимущества на своих рынках. B&R предоставляет интегрированные решения автоматизации для всех видов текстильных станков, что делает нас идеальным партнером для тех, кому необходимо законченное решение.

Повышенный коэффициент использования станка

Линейка приводов ACOPOSmulti, разработанная специально для многоосевых операций, обеспечивает целый ряд преимуществ для производителей ткацких станков. Оборудование может оснащаться различными системами охлаждения, гарантируя оптимальное охлаждение даже в самых суровых условиях, независимо от того, где и как установлен станок. Благодаря исключительной компактности сервоприводы можно устанавливать в меньших по размеру шкафах управления.

Сетевые производственные линии

Как и в спорте, интегрированные производственные линии полагаются на усилия всей команды. Как поставщик решений B&R предлагает технологию для оптимизации всей системы. Промышленная сеть Ethernet реального времени является основой для синхронизированного взаимодействия между отдельными подпроцессами.

Долговременная ценность

Являясь партнером многих изготовителей станков, B&R хорошо понимает важность долговременной работоспособности своей продукции для наших клиентов. Благодаря тщательно продуманному анализу и подбору всех используемых компонентов B&R гарантирует, что вся продукция соответствует наивысшим техническим стандартам по качеству, надежности и долгосрочному наличию. Масштабируемость и совместимость оборудования обеспечивают основу для повторного использования.

24 часа в сутки / 7 дней в неделю

Предприятиям по выпуску станков и систем требуется работоспособность в режиме 24/7. Высококвалифицированный международный партнер – компания B&R – предлагает интуитивно понятные диагностические функции, удаленную диагностику, открытые интерфейсы и эксплуатационную готовность любых компонентов автоматизации в любой точке мира. Эти факторы обеспечивают бесперебойное производство без ненужных простоев.

Совокупная стоимость владения

Системные решения в настоящее время все чаще принимаются с учетом общих издержек. B&R поддерживает своих заказчиков, обеспечив высокий уровень работоспособности, однородную эксплуатацию, модульные структуры устройств, совместимость с полной системой и глобальную сеть поддержки. С B&R вы получаете партнерство, которое приносит свои плоды.

Открытая и гибкая архитектура

Системы B&R открыты для стандартных интерфейсов связи как на уровне станков, так и на уровне планирования ресурсов предприятия. Одно и то же программное обеспечение ПЛК может использоваться в любом и каждом устройстве. Необходимо лишь сконфигурировать канал передачи данных и протокол. Динамические конфигурации ввода/вывода позволяют использовать одно и то же программное обеспечение для различных топологий оборудования. В результате создается экономичное и максимально гибкое решение.

Безопасность

openSAFETY представляет собой концепцию безопасности, заменяющую традиционные цепи безопасности на интеллектуальную электронику. Максимально быстрое время отклика цепи безопасности и максимальная гибкость при проектировании архитектуры автоматизации обеспечивают компактную конструкцию станков и линий. Это легко достигается благодаря простоте реализации с полной свободой в проектировании в сочетании с высоким уровнем безопасности.

Подготовка волокна
  • Управление всей линией Рыхление, очистка от примесей, смешивание, кардочесание
  • Интеллектуальная сетевая коммуникация оборудования
  • Модульное управление системой
Гребнечесание
  • Максимальная скорость гребней [ходов гребней/мин]
  • Оптимизированное движение чесалки
  • Точное управление захватом
Вытягивание ровницы
  • Скоростное измерение сканирующего диска
  • Интегрированный анализ FFT
  • Управляемая однородность пряжи
  • Автоматическое устройство смены тазов
Прядение
  • Высокоточное перемещение кольцевой планки
  • Автоматическая коррекция обрыва пряжи
  • Автоматическая замена и транспортировка бобин
Ткание
  • Максимальная скорость прокладывания утка
  • Конфигурируемые кулачковые контроллеры для эстафетных сопел
  • Простая интеграция вспомогательных устройств
Производство трикотажа
  • Простая интеграция схем вязания
  • Разнообразные узоры вязания
  • Электронный выбор игл
  • Короткое время настройки
Производство нетканых материалов
  • Системы производства геотекстиля
  • Иглопробивные машины
  • Системы для изготовления спанбонда
  • Вытяжные механизмы
  • Резательные машины
  • Намоточные машины
Отделка текстиля
  • Оптимальное натяжение со встроенной системой управления рисунком
  • Крашение и нанесение покрытия
  • Встроенное управление натяжением
Набивка
  • Наивысшая скорость синхронизации
  • Максимально точное угловое разрешение
  • Гибкая группировка печатных секций
Глажка и складывание
  • Гибкая система циклового управления
  • Управление натяжением
  • Высокоточное управление температурой
  • Гибкий размер продукции
Стирка, крашение, отбеливание
  • Гибкая программа стирки
  • Мониторинг потока материалов с помощью сканера штрих-кода
  • Конфигурирование парка оборудования
  • Централизованный мониторинг машинных станций
Экструзионное формование
  • Управление червячными приводами
  • Стартовые профили
  • Управление давлением расплава
  • Конфигурируемое зонирование
  • Синхронизация всей системы
  • Конфигурирование дополнительных устройств
Намотка
  • Точное управление натяжением
  • Наивысшая скорость синхронизации
  • Различные схемы намотки
  • Объединенные в сеть намоточные станции
  • Максимальные скорости намотки
Ткачество и плетение
  • Мониторинг нити основы и утка
  • Двух- и трехмерное плетение полотна
  • Различные профили групп плетения
  • Короткое время настройки

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo