Выберите регион и язык:

Столь инновационной отрасли необходимы такие партнеры, как B&R

Быстрый рост электронной промышленности и закон Мура требуют постоянного роста производительности в сочетании с оптимизацией расходов. Благодаря высокому уровню инноваций, высочайшему качеству, соблюдению международных стандартов и технической поддержке по всему миру в качестве партнера часто отдают предпочтение компании B&R.

Интеграция обеспечивает преимущества в конкурентной борьбе

Полная интеграция задач контроля, перемещения и визуализации позволяет не только значительно увеличить производительность станков и систем, но и существенно сократить время связи. Наша последовательная реализация стандартизованных, открытых структур для связи, программирования, обработки данных и функциональности обеспечивает решающие конкурентные преимущества. Полная интеграция всех компонентов автоматизации в центральном инструменте разработки, а также аппаратные компоненты, которые могут быть четко определены в любое время, формируют основу полной прозрачности в процессе разработки и эксплуатации.

Совокупная стоимость владения

В условиях конкурентного рынка системные решения все чаще принимаются с учетом общей стоимости. Исключительный уровень работоспособности системы, высочайшая производительность оборудования, однородная эксплуатация, простота использования модульных устройств, совместимость всей системы и эффективная глобальная сеть поддержки гарантируют существенное уменьшение общей стоимости. С B&R вы получаете партнерство, которое приносит свои плоды.

Высочайший уровень работоспособности

В полупроводниковой промышленности работоспособность систем и станков является жизненно важным фактором. Минимальное время простоя так же важно, как и бесперебойная автоматизация. Поддержку обеспечивают интуитивно понятные и высокотехнологичные диагностические функции и открытые интерфейсы, благодаря которым B&R приобрела репутацию компетентного партнера международного уровня.

Решение для линий

В настоящее время многим производителям электронного оборудования необходима регулярная модификация и наладка продукции. Значительную помощь в этом оказывает интегрированное и хорошо согласованное аппаратное и программное обеспечение. Даже конфигурирование целой линии возможно в режиме офлайн всего за несколько минут одним щелчком мыши, что сокращает время переналадки и повышает эффективность и производительность. Непрерывная связь между отдельными станками и системами планирования производства и управления верхнего уровня гарантирует комплексный учет и отслеживаемость всего процесса.

Максимально возможная точность

Скорость и точность не являются взаимоисключающими – для управления технологическим процессом в микросекундном диапазоне используется высокопроизводительная управляющая электроника со встроенными средствами искусственного интеллекта. Промышленная сеть Ethernet реального времени является основой для синхронизированного взаимодействия между отдельными подпроцессами. Непрерывное развитие гарантирует соответствие продукции B&R промышленным и рыночным требованиям в таких постоянно меняющихся условиях.

Открытая архитектура системы

Инновация создает основу. Благодаря соблюдению этого принципа и использованию полностью открытой структуры систем B&R становится идеальным партнером для всех компаний, ориентированных на инновацию. Помимо интеграции особо сложных алгоритмов (например, программируемых в C), динамические конфигурации ввода/вывода позволяют использовать одно и то же программное обеспечение при различных топологиях оборудования.

Безопасность процесса

Встроенный контроль качества, гибкая идентификация и отслеживание продуктов – требования, предъявляемые к электронным компонентам высочайшего качества. Непрерывное развитие гарантирует соответствие продукции B&R промышленным и рыночным требованиям в таких постоянно меняющихся условиях.

Производство подложек
  • Контроль температуры плавления
  • Технология чистых помещений
  • Максимально возможная точность
  • Чрезвычайно ровные поверхности
Литография
  • Высокоскоростная настройка фотонаборной машины
  • Мониторинг процесса гравирования
  • Ограниченные по времени технологические операции
  • Бесперебойная синхронная обработка
Легирование подложки
  • Контроль давления пара и вакуума
  • Управление ионно-лучевой обработкой
  • Высокоточное управление температурой
  • Контроль концентрации газа
Химико-механическая планаризация поверхности
  • Контроль применения полирующего средства
  • Управление скоростью
  • Максимально возможная точность
  • Чрезвычайно точное регулирование давления
Монтаж полупроводниковых пластин и разделение на кристаллы
  • Подъемно-транспортные приложения
  • Точное позиционирование
  • Модули с прямым приводом
  • Коррекция позиционирования в реальном времени
  • Системы измерения на базе приводов
Проводное соединение
  • Синхронизация в режиме реального времени
  • Высокоскоростные перемещения
  • Высокопроизводительные виртуальные кулачковые профили
  • Наикратчайшие профили перемещения
  • Прямое управление усилием с помощью сервоприводов
FlipChip
  • Трассировка и администрирование
  • Интеграция линейных двигателей
  • Интеграция высокоскоростных систем технического зрения для коррекции целевого положения
  • Оптимизированные профили движения для высокоскоростной раскладки
  • Управление усилием и положением
Герметизация кристалла
  • Высокоскоростное получение и сохранение данных
  • Защита формы с помощью программного обеспечения
  • Быстрое переключение между управлением перемещением и силовым управлением
  • Профили перемещения для оптимальной обработки модулей
  • Компенсация движения коленчатого рычага
Тестирование ИС
  • Прямой привод для поворотного стола без делительного устройства
  • Оптимизированное перемещение с помощью виртуальных кулачковых профилей
  • Интерфейс GB-IP
  • Простая интеграция измерительного оборудования
Лазерная маркировка
  • Синхронизация последовательностей перемещения
  • Управление дополнительными внешними устройствами
  • Распознавание изделий благодаря использованию триггерного входа
  • Сбор данных о качестве в режиме онлайн
  • Специализированная маркировка изделий
Видеоконтроль
  • Синхронизация последовательностей перемещения
  • Управление дополнительными внешними устройствами
  • Распознавание изделий благодаря использованию триггерного входа
  • Сбор данных о качестве в режиме онлайн
  • Специализированная маркировка изделий
Упаковка
  • Триггерная система позиционирования
  • Синхронная система
  • Трассировка товаров
  • Автоматическое конфигурирование формата
  • Постоянное время герметизации
Автоматы-укладчики
  • Оптимизированные перемещения для короткого времени позиционирования
  • Максимально возможная точность с коротким временем стабилизации
  • Высокоскоростной обмен данных с подсистемами
  • Точное размещение компонентов для наивысшего качества
Процессы пайки
  • Контроль температурной зоны
  • Изменение температурного профиля в режиме онлайн
  • Встроенная визуализация
  • Азотная атмосфера
  • Экологические требования RoHS
Внутрисхемный контроль
  • Наличие различных приводных концепций
  • Наименьшее время стабилизации
  • Оптимальная интеграция измерительных приборов
  • Быстрая переналадка на другое изделие
Сборка – Перекладка
  • Интеграция роботов с различной кинематикой
  • Акцент на наикратчайшем времени циклов для максимальной пропускной способности
  • Цифровой контроль рабочего процесса
  • Связь с системой планирования ресурсов предприятия

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo