Выберите регион и язык:

"От бурения до заправки: B&R – это правильный выбор".

Более 25 лет B&R работает с видными нефтегазовыми компаниями. Сегодня более 10 000 систем управления установлены в отраслях ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ и ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Задачи на будущее

Наиболее насущные проблемы возникают из конфликта между повышением спроса и сокращением запасов. Для достижения этого баланса требуется увеличение инвестиций в более эффективные технологии добычи и переработки, такие как получение энергии из газов, что открывает возможность работы на выведенных из эксплуатации нефтяных и газовых месторождениях для использования оставшихся ресурсов. То же относится к неиспользованным ресурсам, включая месторождения, эксплуатация которых ранее была нерентабельной, например, нефтеносные пески, фракционирование и глубоководное бурение. Конфликт спроса и предложения также увеличивает важность хранения, сжижения природного газа (СПГ) и протяженные маршруты транспортировки (например, нефтехранилища, заводы СПГ и трубопроводы большой протяженности). Активизация экологических норм также становится все более важным фактором.

Решения

Решения B&R используются на каждом этапе процесса – от добычи и переработки до транспортировки, хранения и выставления счетов. Именно поэтому "От бурения до заправки: B&R – это правильный выбор".

B&R предлагает решения автоматизации в диапазоне от полевого и контроллерного уровня (до SIL3) до уровня DCS/SCADA/Batch, включая соединение с системами 2-го уровня (оперативное управление/MES/MIS).

B&R работает с нефтяными и газовыми компаниями как напрямую, так и через уполномоченные компании – партнеры с обширными наработками в этой отрасли. В результате наши клиенты получают оптимальную поддержку от наших групп сбыта и поддержки, чтобы выработать самые оптимальные решения.

Конечные пользователи свободны выбрать в качестве поставщика B&R, SI или EPC.

Видение

Наша цель – добиться комплексной автоматизации всех функций ("полностью интегрированного решения") для таких источников энергии на основе углеводородов, как газ, нефть и продукты перегонки, независимо от того, используются ли они промышленными или частными потребителями.

Вся необходимая информация доступна в любом месте и в любое время, что гарантирует прозрачность процессов и эффективное выполнение всех требований. Эта информация может помочь:

  • Повысить работоспособность системы,
  • Оптимизировать процессы путем оценки эффективности (ключевые показатели эффективности),
  • Найти и устранить узкие места, • Сократить расходы за счет повышения энергоэффективности и экономии, • Модернизировать оборудование,
  • Эффективно и чисто использовать воду,
  • Повысить безопасность клиентов за счет использования хранилищ газа, нефти и нефтепродуктов
  • Объединить процессы и производство электроэнергии Повысить работоспособность системы

Как должна выглядеть идеальная система автоматизации или DCS? Она должна быть надежной, работать в экстремальных условиях окружающей среды (от -40 °С до + 70 °С) и иметь высокий уровень работоспособности. Она также должна поставляться производителем, который полностью понимает интерфейсы между различными технологиями и предлагает решения с высочайшей масштабируемостью и простой политикой лицензирования.

Она должна легко объединять структуры локального, децентрализованного и верхнего уровней в одной системе. В рамках нашего локального сервисного обслуживания мы также предлагаем локальные консультации, разработку и техническое обслуживание.

Добыча

Добыча

  • Газовые скважины, газовые скважины с инжекционными станциями, штанговые насосы
  • Добывающие станции
  • Сепараторы для нефти, воды, газа и других материалов
  • Установки осушки природного газа и регенерационные станции
  • Сжигание в факелах/горение
Переработка

Переработка

  • Перекачивающие станции
  • Трубопроводы – компрессорные станции, телеметрические станции, системы обнаружения утечек
  • Анализ качества газа
  • Измерение расхода (AGA8, AGA NX19, SGERG, ISO5167, Speed of Sound, DSfG)
  • Отчеты (стандартизированные или специализированные, клиентские)
  • Телеметрические отчеты (IEC60870-5-101/104, реализованы на DCS и контроллерном уровне)
Транспортировка

Транспортировка

  • Нефтяные терминалы (мониторинг поставки, прогрев-прокачка-промывка, временное хранение
  • Газовые терминалы
  • Хранение газа (входящий и исходящий режим, управление компрессорами, коллективный биллинг, мониторинг потока газа, диспетчеризация и отчетность)
  • Хранилища и АЗС
  • Перекачивающие станции для промышленных и субподрядных клиентов

Членство / сертификаты

Сертификат соответствия ГОСТ Р

Ростехнадзор

Сертификат об утверждении типа средств измерений

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo