Выберите регион и язык:

Мобильная автоматизация стала проще

С каждым годом требования, выдвигаемые к мобильной технике, становятся только выше. Постоянно возникает потребность в новых функциональных возможностях, без которых современная спецтехника не может работать с максимальной эффективностью и гарантировать высокое качество. Решения B&R выводят создание систем автоматизации для строительной, коммунальной, а также лесной и сельскохозяйственной техники на принципиально новый уровень, обеспечивая простоту и понятность процесса разработки.

Обмен данными через Automation PC Mobile

Сельскохозяйственный сектор идёт в ногу со временем И текущие тренды таковы, что в АПК будут активно внедряться беспилотные технологии для повышения производительности. Однако беспилотные технологии требуют обработки большего объема данных от различных источников в считанные микросекунды.

Automation PC с усиленным корпусом позволяет не только собирать и обрабатывать большие объемы данных с нескольких машин, но и передать их в системы более высокого уровня. Например, трактор и комбайн могут обмениваться информацией о своей скорости и загруженности. Если машины получат возможность общаться друг с другом на поле, то эффективность любого процесса значительно возрастет.

Скачать листовку

Продукция B&R грязи не боится

Сельское хозяйство сопряжено с тяжелой работой в грязи, при дожде, жаре и тряске.

Поэтому особенно важно, чтобы операторские панели гарантировали надежную работу в любых условиях. Литой алюминиевый корпус обеспечивает высокую механическую защиту, а сенсорный емкостной экран стабильно работает даже в дождь.

Модульная система управления и ввода/вывода серии Х90

Производители сельскохозяйственной и строительной спецтехники столкнулись со сложностями при реализации интеллектуальных полуавтономных и автономных систем управления, поскольку их создание оказалось более длительным и не эффективным с точки зрения долгосрочного обслуживания. Но с продукцией B&R открываются новые возможности для создания спецтехники и мобильной автоматизации благодаря модульной системе управления и ввода/вывода серии Х90. Ассортимент нашей продукции создан по единым стандартам и охватывает все задачи управления, что позволяет реализовать любой уровень гибкости систем автоматизации.

B&R предлагает широкий выбор контроллеров с разными вычислительными мощностями, чтобы подобрать оптимальное решение как для простой техники, так и для спецтехники особого назначения.

Технологии функциональной безопасности для агротехники

Тема функциональной безопасности в свете положений Европейской директивы о безопасности машин и оборудования является особенно актуальной для производителей любой спецтехники. Наличие графика риска необходимо для качественного анализа опасности и оценки рисков, чтобы точно определить требуемый уровень функциональной безопасности. Но разработка своего собственного решения для функциональной безопасности большинству производителей обходится слишком дорого, поэтому они ищут надежного технологического партнёра.

Наши эксперты на выставке Agritechnica с удовольствием расскажут о возможностях и стандартах, которые можно получить используя технологии функциональной безопасности от B&R.

Мониторинг состояния: Базис для круглосуточной работы машин

Незапланированные простои могут стать причиной серьёзных финансовых потерь. Но этих потерь легко можно избежать, если использовать передовые средства для анализа и технического обслуживания. Расширительные платымониторинга состояния для контроллеров Х90 обрабатывают данные о вибрациях в системе и позволяют определить поломку до выхода из стоя оборудования.

Реализация передовых решений по техническому обслуживанию 

Программный стек для специализированных функций.

B&R предлагает сертифицированный программный стек ISOBUS и полный пакет инструментов для связи между трактором и дополнительным оборудованием. ISOBUS является протоколом связи на базе CAN, который обеспечивает совместимость оборудования от разных производителей при передаче данных.

  • Главные особенности
  • Коммуникационный протокол независимый от поставщика сельскохозяйственной техники
  • Инструмент моделирования для эффективной разработки
  • Сертифицированное оборудование

Программный стек ISOBUS от B&R охватывает работу со всеми необходимыми элементами протокола ISOBUS, а именно с универсальным терминалом (Universal Terminal), вспомогательным управлением (Auxiliary Control), блоком контроллера задач (базовый и геозависимый) (Task Controller), блоком контроллера задач управления секциями (Task Controller Section Control) и базовыми блоками управления (ECU) трактором (Basic Tractor ECU).

Разработка ПО в три раза быстрее с программными модулями

Технология mapp полностью переворачивает представление о разработке программного обеспечения для систем автоматизации. mapp-приложения представляют собой программные модули, которые упрощают разработку новых программ и сокращают времяпроектирования новых систем и машин в три раза.

Балансировка нагрузки

Многоосевые функции

Последовательная кинематика

Управление уплотнением

Управление краном

Демпфирование

Управление противовесом

Гидравлическое управление

Как это работает? Платформа mapp берет на себя часть задач по программированию, которые часто повторяются при автоматизации спецтехники. Приложения mapp тщательно отлажены и требуют только простой настройки для выполнения заложенных в них функций. Программисты смогут освободиться от рутинных задач и сконцентрироваться на их главной задаче - написании кода для технологического процесса. У Вас еще остались вопросы о том, что же такое mapp Technology?

Универсальный инструмент для любых задач

B&R Automation Studio – это единая среда разработки, которая предлагает полный пакет инструментов для всех этапов проекта. Она предоставляет единый интерфейс для настройки и диагностики ПЛК, приводных систем, устройств связи, визуализации и прочих элементов управления. Наличие единого инструмента позволяет сэкономить средства на интеграцию и обслуживание оборудования, особенно, если речь заходит о создании новых машин. Программу для ПЛК можно написать на любом удобном языке, Automation Studio поддерживает все языки IEC 61131-3, а также CFC и объектно-ориентированный язык программирования C/C++.

Моделирование экономит время и повышает качество

Каждый разработчик может работать с тем языком, который ему удобен, что в свою очередь способствует быстрой и качественной разработке. Испытания на реальной сельскохозяйственной технике может дорого стоить. Из-за постоянного роста технической сложности и дороговизны оборудования вопрос о виртуальном моделировании становится все более актуальным. Компания B&R предлагает все необходимые инструменты для симуляции и моделирования - MATLAB/Simulink и MapleSim.

Один партнёр - одно решение

Наш девиз - наша миссия. Уже на протяжении более чем 35 лет мы руководствуемся им и стремимся к совершенству в автоматизации. Совершенство - это гораздо больше, чем разработка лучших промышленных решений для автоматизации. Это развитие тесных доверительных связей между нами и нашими партнерами, командная работа наших сотрудников и наших поставщиков.

Компания насчитывает свыше 3500 сотрудников и 180 представительств по всему миру  - всегда рядом со своими клиентами.

Связаться с нами

Австрийская компания Benzberg при технической поддержке B&R выпустила высокотехнологичный прицеп. Его отличительной чертой является автоматическое рулевое управление и гидростатическая трансмиссия.

Автоматическая компенсация наклона контролирует кузов прицепа в горизонтальной плоскости, что позволяет предотвратить потерю груза. Позицию принципа и вес нагрузки можно получить в онлайн-режиме.

Членство в организациях

Компания B&R принимает активное участие в развитии технологии и созданию инноваций во всех отраслях промышленности, а также является членом организации, занимающиеся мобильной автоматизацией.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo