Выберите регион и язык:

"Станок является краеугольным камнем современного производства. Чтобы соответствовать требованиям интеллектуального завода, станок нужно оснастить актуальными решениями для коммуникации и эксплуатации. Инновационная продукция и передовые технологии B&R станут для вас незаменимым инструментом для получения конкурентного преимущества".

Томас Прхал, руководитель международного департамента технологий металлообработки и робототехники.

Разработка программного обеспечения станет быстрее и проще

Инновационное решение Технология mapp от B&R поможет станкостроителям разрабатывать, а также отлаживать программное обеспечение значительно быстрее благодаря широким возможностям mapp компонентов для эмуляции и диагностики.

B&R предлагает машиностроителям интегрированную, многоканальную систему управления и систему ЧПУ, выполняющиеся одновременно на одном процессоре. Это обеспечивает системе ЧПУ возможность чтения и записи переменных на ПЛК с исключительной точностью синхронизации, а также использование их в стандартных и пользовательских функциональных блоках, что делает реализацию специфических пользовательских задач проще.

  • mapp для станков
  • Универсальный инженерный инструмент для моделирования, программирования, тестирования и пусконаладки
  • Открытость для прикладных специализированных задач

Масштабируемая аппаратная и программная платформа

Каждая машина имеет свои уникальные требования к аппаратному и программному обеспечению. И при выборе оптимального решения под каждый вариант машины требуется достичь баланса экономичности и производительности.

B&R предлагает широкий выбор продуктов, охватывающий все классы производительности. Заказчик всегда сможет выбрать нужный ему промышленный ПК, операторскую панель или ПЛК. Например, привод B&R легко подобрать под требования конкретного приложения.

  • Идеальная аппаратная платформа для любого применения
  • Выгодное, высокопроизводительное решение
  • Независимая от аппаратного обеспечения разработка ПО

Визуализация 4.0

Индивидуально настраиваемые заказные решения в области человеко-машинных интерфейсов от B&R позволяют эффективно работать с самыми сложными станками. Экраны и устройства ввода от компании B&R позволят создать уникальное решение, подчеркивающее функциональные качества машины и создающее имидж торговой марки.

Технология mapp View для визуализации дает возможность заказчику оснастить машину пользовательским веб-интерфейсом, даже не обладая знаниями в сфере веб-дизайна. Страницы пользовательского интерфейса можно просматривать на различных устройствах с возможностью установки индивидуальных прав доступа к информации для каждого из них.

Свободный выбор синтаксиса для ЧПУ

В системах B&R обеспечивается максимальная свобода выбора синтаксиса для ЧПУ. От стандартизованного G-кода (DIN 66025) до узкоспециализированных пользовательских команд - широкий выбор позволит найти идеальное решение для любой машины.

  • Стандартизованный G-код (DIN 66025) даёт возможность простой интеграции с CAD/CAM системами.
  • Свободный выбор синтаксиса
  • Можно применять даже для использующихся сторонних программ

OPC UA - протокол бесшовной связи

Вертикальная и горизонтальная связь является основным компонентом концепции Промышленность 4.0. OPC UA упрощает интеграцию производственной линии и подключение систем управления производством (SCADA, MES и ERP) к машине.

B&R давно внедряет протокол OPC UA в свои продукты для промышленной автоматизации. Любой контроллер B&R может работать как клиент или сервер OPC UA. Также постоянно внедряются новые функциональные блоки PLCopen для OPC UA.

Роботы как часть машины

В решениях от B&R робот органично подключен к контроллеру машины, что обеспечивает совершенную форму интеграции.

В решениях от B&R робот бесшовно подключается к контроллеру машины. Тип машины не имеет значения - фальцовочный пресс, многопозиционный станок-автомат с прямолинейной подачей или обрабатывающий центр, машина и робот используют один и тот же процессор, одну и ту же память. Робот и машина полностью синхронизированы с джиттером менее одной микросекунды! Общая шина питания для машины и привода робота обеспечивает максимально эффективное энергопотребление.

  • Максимальная производительность благодаря синхронизации робота со станком
  • Общая шина питания для увеличения энергоэффективности
  • Диагностика и дистанционное техническое обслуживание через веб-интерфейс

Робототехника и системы перемещения

Интегрированная технология безопасности

Интегрированная технология безопасности позволяет реализовать полностью модульную архитектуру машины. Модули безопасности и стандартные модули объединяются в единую сеть благодаря POWERLINK.

В ассортименте B&R огромный набор PLCopen-совместимых библиотек функций безопасности для работы с механическим, электрическим и гидравлическим прессом.

Интегрированная технология безопасности B&R соответствует применяемым промышленным стандартам безопасности: IEC 61508,IEC 62061 и ISO 13849.

  • Высокая степень модульности машины
  • Одно приложение безопасности для множества опций машины
  • Упрощение механической части и уменьшение размера машины

Прогнозное обслуживание с APROL ConMon

APROL позволяет производить обслуживание оборудования на основе информации о его состоянии с минимальными усилиями благодаря сочетанию централизованного сбора операционных данных и данных процессов со встроенным мониторингом состояния.

  • Предотвращение вторичного ущерба благодаря своевременному обнаружению первичного
  • Повышение отказоустойчивости
  • Избежание ненужного ремонта или замены

APROL Solutions

Нас выбирают

«Функциональные блоки ACOPOS и перекрестная связь POWERLINK сыграли ключевую роль в производительности нашего нового контроллера. Данные механизмы позволили приводам B&R выполнять функции управления удаленно и взаимодействовать с другими в обход контроллера." Роланд Реглер, главный конструктор, Кадия.

"Мы выбрали компанию B&R в качестве нашего поставщика из-за высокой производительности её продукции, офисов в любой точке мира, её поддержки и обслуживания наших запчастей, услуг и обеспечения нас технической информацией, а также мы ведем совместную разработку технологий." Тим Фабин, руководитель технической поддержки, FLOW

"Сетевое взаимодействие кровеносная система современного производства", говорит Матиас Билер, управляющий директор в "Otto BIhler Maschinenfabrik". Эволюция требований рынка оголяет потребность в гибких производственных системах. Матиас Билер и Маркус Зандхёфнер (генеральный директор B&R Германия) расскажут, как кооперация между производителями конечной продукции и их поставщиками может ускорить процесс перехода на Промышленность 4.0 и IoT. Прочитать интервью.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo