Выберите регион и язык:

Производство медицинского оборудования

Новый уровень гибкости производства медицинского оборудования

Малые партии, персонализация медицинских товаров, процесс оптимизации расходов, снижение совокупной стоимости владения и повышение показателей OEE вынуждаю производителей медицинских товаров искать адаптивные решения.

Проблемы данной отрасли и мнения об адаптивной машине обобщены в электронном документе:

Скачать электронный буклет

Адаптивное производство

Ведущие машиностроительные компании, занятые в производстве медицинского оборудования, создают беспрецедентное технологическое оборудование, способное выпускать сразу несколько типов товаров, а главное наладить мелкосерийное производство без ущерба для эффективности. Новое поколение адаптивного технологического оборудования позволит эффективно автоматизировать все динамические процессы. Секрет новых машин в синергии ключевых технологий  и инноваций, интегрированных в единую систему.

Компания B&R вот уже более 40 лет разрабатывает инновационные аппаратные и программные решения. Наши ноу-хау в сфере автоматизации, опыт и традиции делают нашу компанию лучшим технологическим партнером для создания адаптивного технологического оборудования для медицинской и фармацевтической отрасли.

  • Автоматизация ручных задач
  • Снижение расходов на производство
  • Повышение показателей OEE
  • Экономически выгодный выпуск малых партий

Для производителя медицинских товаров и устройств огромную роль играют данные. При производстве медицинского оборудования каждый этап, каждая станция, каждое передвижение шаттла и каждый процесс должны отслеживаться, фиксироваться и контролироваться в режиме реального времени. Поскольку при создании каждой единицы товара генерируется ценная информация о продукте.

В дальнейшем эти данные могут быть переданы в аналитические системы или системы для создания отчетов, чтобы оптимизировать параметры адаптивного производственного оборудования, в том числе в реальном времени. Преобразования разрозненных данных в полезную информацию - ключ к эффективному производственному процессу.

Адаптивные машины способны извлекать отдельные продукты из общего производственного потока в любой момент времени. Для изъятия продукта из потока могут быть различные причины, но это происходит без нарушения производственного процесса.

Именно управление производственным потоком является основой для экономически эффективной массовой кастомизации и проверки качества 100% производимой продукции при сохранении скорости производства и снижения расходов.

Максимальная производительность

Адаптивное производство подходит совершенно иначе к решению задач, которые невозможно реализовать при использовании традиционных методов. При установке оборудования в чистых помещениях адаптивные решения легко окупаются за счет экономии доступной площади.

Больше производительности с каждого квадратного метра

Решения для адаптивного производства открывают концептуально новые пути экономии места для производственных линий. К примеру, можно распараллелить станции обработки для баланса нагрузки, или управлять потоком выпускаемой продукции, чтобы непосредственно в процессе формировать индивидуальные заказы без снижения темпа производства.

Экономия места

Перемещение продукции по конвейерной ленте можно в перманентном режиме коррелировать с характеристиками продукции. Например, зная массу продукции и регулируя скорость перемещения, можно предотвратить расплескивание жидкости из открытой тары. Параметры перемещения настраиваются в зависимости от вязкости жидкости, размеров емкости и степени наполнения.

Внедрение технологии анти-расплескивания позволяет использовать более низкие контейнеры, при этом жидкость или порошок при движении не будут даже достигать краев емкости. Благодаря контейнерам меньшего объема требуется меньше упаковочного материала. Чем меньше требуется упаковочного материала, тем ниже не только расходы на производство, но и чище окружающая среда.

Интеллектуальные транспортные системы

  • Максимальная производительность вне зависимости от скорости отдельной машины
  • Функция закрытия зазоров гарантирует, что коробки с продукцией не нуждаются в доработке

Преимущество интеллектуального конвейера

Полная интеграция без компромиссов

Внедрение робототехники дает огромные преимущества при производстве медицинских товаров и оборудования, как с точки зрения эффективности производства, так и общей стоимости владения. Применение концепции Machine-Centric Robotics от B&R ведет к существенному росту производительности. Устранив необходимость в отдельном контроллере для робота, можно освободить больше места в шкафу управления и оптимизировать количество запасных частей.

Отпадает необходимость в отдельном аппаратном обеспечении и отдельной линии связи с роботом. Машине не потребуется ждать робота, а роботу не нужно ожидать, пока машина выполнит свою работу. Поскольку движения робота и работа машины идеально синхронизированы с нулевой задержкой, позволяя добиться максимальной производительности и повысить индексы OEE.

Решение Machine-Centric Robotics играет важную роль при извлечении максимальной прибыли с каждого квадратного метра цеха.

Экономически выгодное производство малых партий

Производство небольших партий медицинских товаров и оборудования с тем же уровнем эффективности, что и при серийном производстве уже давно перестало быть фантастикой. С адаптивным производством это стало реальностью уже сегодня. Технологии B&R позволяют без усилий реализовать экономически выгодное производство малых партий.

Поток материалов можно разделять и соединять в процессе производства, формируя партии любого размера, медицинского оборудования или индивидуальные комплекты товаров на полной скорости производства. Центральную систему управления контролирует и обеспечивает непрерывный мониторинг операций и показателей производства. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы и уменьшить зависимость от ручного труда.

Мгновенная переналадка оборудования без вмешательства человека возможна благодаря тому, что продукция перемещается с помощью независимо управляемых шаттлов. Адаптивная производственная система способна автоматически адаптировать себя под выпуск новой продукции или другой упаковки без переоснащения конвейера, не потребуется даже ручная подгонка параметров или рецептов под размер или форму продукции. Кроме того, система гарантирует высочайший уровень безопасности и прозрачности в отношении оперативных и исторических данных.

  • Решение для адаптивного производства идеально для:
  • Индивидуальных методов лечения, клинических испытаний
  • Производства самостоятельных, одноразовых или безыгольных инъекционных аппаратов
  • Производства простых или предварительно заполненных шприцов, автоинжекторов
  • Производства аппаратов для гибкой дозировки, портативных медицинских устройств, комбинированной продукции

Инновации в действии

PIA: Компактное чистое помещение

PIA Automation использует интеллектуальную конвейерную систему в своей инновационной машине для сборки медицинских товаров как внутри, так и вне чистых помещений. Подробнее

K&S: Гибкость без границ

Для компании K&S гибкость, которую способны обеспечить независимо управляемые шаттлы играет решающую роль, чтобы оперативно реагировать на неожиданные изменения в требованиях к выпускаемой продукции, либо чтобы быстро наладить выпуск новой партии. Подробнее

IMA: Перспективное производство

Внедрив интеллектуальный конвейер в свои системы сборки устройств и укупорки флаконов, IMA Automation добилась высокого уровня гибкости и масштабируемости, а также оптимального использования каждого квадратного метра площади.

Воспользуйтесь нашим опытом

Готовы ли Вы к будущему, в котором можно легко адаптировать или масштабировать технологическое оборудование на удивительно небольшой площади, не теряя в производительности? Компания B&R обладает всеми необходимыми технологиями автоматизации для реализации такого будущего. И даже больше, у нас есть опыт пуско-наладки адаптивного производства.

Партнёрство с B&R означает, что B&R всегда будет рядом с Вами от первого эскиза и до тех пор, пока не будет запущено производство. Вы можете связаться с нами уже сегодня, мы можем помочь реализовать Ваши задачи, или назначим личную встречу, чтобы обсудить, как адаптивное производство станет Вашей козырной картой перед конкурентами.

Связаться с нами

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo