Выберите регион и язык:

Инновационные решения для судостроения и морских разработок шельфовых зон

Морская навигация и добывающая промышленность - грузовые транспортные суда и морские платформы, порты, верфи и беспилотные подводные аппараты – испытывают постоянную потребность в узкоспециализированных технологиях.

Мы поможем Вам взять верный курс к успеху Концепция Scalability+ от B&R предлагает вам не только надежное и масштабируемое аппаратное обеспечение с децентрализованным управлением, но, вместе с тем, инкапсулированные программные компоненты для реализации основных функций программы. Они помогут вам высвободить ресурсы, чтобы сконцентрироваться на профильных задачах вашего производства. Решения от B&R позволят сократить время выпуска продукции на рынке, повысить производительность, а также качество вашего оборудования.

Умный корабль – открытый, безопасный и защищенный

APROL – гибкая платформа управления процессами «умного» корабля

Технология Smart ship - это ключ к повышению безопасности, контроля и эффективности судна, одновременно со снижением эксплуатационных расходов. Все машины и оборудование на «умном» корабле полностью автоматизированы и координируются с помощью бортовой распределенной системы управления и мониторинга. Подобная система, охватывающая все подсистемы судна, может управляться локально, непосредственно из капитанской рубки, или дистанционно из диспетчерской на берегу.

  • Оповещение и управление
  • Обработка графики и текста каждого тревожного сообщения
  • Распределение частот, анализ времени выполнения, перекрытие аварийных событий с графиком трендов
  • Отслеживание оповещений от нескольких систем
  • Панели управления с сигнализацией
  • Управление энергопотреблением
  • Измерение, сбор данных и оценка
  • Сбор данных со всех потребителей и источников
  • Защита и синхронизация
  • Анализ нагрузки, статус потребителей, пики
  • Управление процессом
  • Масштабирование, инкапсуляция, возможность многократного использования, модульность
  • Обработка графики, картинка-в-картинке, зум
  • Глобальное параллельное проектирование, мульти-runtime
  • Аутентификация, подтверждение, журнал аутентификации

Резервирование

Различные варианты резервирования, предлагаемые B&R, гарантируют максимальную отказоустойчивость системы без дорогого специализированного аппаратного обеспечения.

Доступно:

  • Резервирование сервера
  • Горячее резервирование контроллера
  • Различные типы сетевого резервирования
  • Резервирование источника питания
  • Резервирование датчика/актуатора

Надежная, распределенная, масштабируемая система

Контроллеры и модули ввода/вывода X20 и X90 от B&R гарантируют оптимальное решение при создании распределенной и масштабируемой системы управления. Компоненты системы могут монтироваться в корпус (Система X20 с защитой IP20) или даже непосредственно на двигатель внутреннего сгорания (Система X90 c защитой IP66K). Система ввода/вывода от B&R - это лучший выбор, если требуется существенно снизить количество проводки. Данные системы позволяют создавать различные конфигурации оборудования в рамках одного программного продукта.

  • Сертификация: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945, включая Compass Safe Distance
  • Интегрированная технология безопасности
  • Сертифицирован по ATEX и HazLoc
  • Расширенный температурный диапазон
  • Защита от влаги и агрессивных газов

mapp - система модульных блоков

Огромное множество предварительно запрограммированных функциональных блоков, которые имеются в mapp Technology, позволят сократить время разработки на две третьи. Сохранить больше времени и сил поможет инструмент mapp View - решение от B&R по созданию пользовательского интерфейса на базе веб-технологий из готовых элементов. У инженеров появится существенно больше времени для оптимизации основного функционала.

mapp Technology по концептуально сходна с установкой мобильных приложений на смартфон: Вы просто включаете нужные функции, а они автоматически начинают обмен необходимыми данными - без затрат времени и возможных ошибок при написании кода с нуля. Создание развитой системы мониторинга энергопотребления станет делом настройки нескольких опций.

В настоящее время mapp предлагает более 200 компонентов, которые могут сократить время выхода на рынок и эксплуатационные расходы.

  • Ускорение процесса разработки в 3 раза
  • Снижение затрат на обслуживание ПО
  • Фокус на инновации
  • Сокращение рисков разработки
  • Полная совместимость с OPC UA
  • Модульная разработка пользовательского интерфейса и основного функционала

Открытость

Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.

Имитационное моделирование
MATLAB, MapleSim,

Modelica, Catia, WinMOD

Операционная система
Linux, Windows, VX Works

Системы ECAD
Встречная разработка
с EPLAN Electric P8

IoT / Управление процессом / SCADA
OPC UA, веб сервер,
клиент HTTP(s), TLS, HTML5,
CSS, JavaScript

Бесшовная интеграция:
IEC 61131, C, C++, CFC

Удаленные задачи
IEC 60870-5-101, -104
IEC 61850*, IEC 61400-25*

PLCopen
Технология безопасности,
OPC UA

Основные системы полевых шин
CANopen, POWERLINK,
Modbus,
DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET

openSAFETY
Протокол безопасности независимый от полевой шины

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo