Выберите регион и язык:

Компания B&R испытывает неуемную жажду разработки инноваций и ненасытное желание расти, как и наши партнеры в индустрии продуктов питания и напитков. Весь спектр наших решений гарантирует органичную интеграцию и масштабируемость, чтобы Ваша компания могла адаптироваться и беспрепятственно расти. И ключевой ингредиент для рецепта успеха заключается в интеллектуальной, гибкой производственно линии, которая в любой момент может следовать за потребительскими тенденциями, удовлетворять новые требования и использовать развивающиеся рынки.

Встроить робототехнику и машинное зрение в производственную линию или реализовать надзорный контроль за всем производственным оборудованием с интегрированным отслеживанием энергопотребления и состояния - чтобы вы ни искали, у B&R найдется идеальное решение для любой задачи, с которой могут столкнутся машиностроители и конечные пользователи в индустрии продуктов питания и напитков. Кормить свой бизнес - лучшее вложение средств.

B&R предлагает идеальные решения:

Адаптивное производство: Масштабирование Scalability+
На сегодняшний день производство продуктов питания и напитков требует всё большего разнообразия узкоспециализированных машин с набором гибких функций. Scalability+ поможет машиностроителям найти решение для экономически выгодного выпуска партий в 1 единицу, адаптировать машины под требования региональных условий, и при этом существенно упростить и ускорить разработку и снизить расходы на обслуживание.

Единый инструмент для проектирования, обслуживания и сервиса: Automation Studio
Надежная и эффективная среда разработки Automation Studio поможет повысить качество ПО, снизить эксплуатационные расходы, сократить время выхода продукта на рынок даже в условиях постоянно усложняющихся задач.

Модульное программирование с ультрабыстрой разработкой ПО: mapp Technology
Минимизировать инвестиционные расходы и срок выхода продукта на рынок гораздо проще с Технология mapp Базовый функционал ПО обрабатывается с помощью тесно взаимодействующих mapp-компонентов, таким образом высвобождается разработческий ресурс для решения критически важных задач.

Управление и отслеживание состояния и энергопотребления: APROL EnMon и ConMon
Прогностическое техобслуживание с помощью APROL ConMon поможет продлить интервалы между техобслуживанием и запланировать проведение требуемых работ на удобное время для максимального периода безотказной работы и снижения затрат на обслуживание. APROL EnMon представляет собой мощный инструмент по контролю, управлению и оптимизации энергозатрат производственной линии.

Быстрый ввод в эксплуатацию после сервисного обслуживания: Централизованное хранилище данных
Программный код автоматически сохраняется на контроллере, таким образом после внесенных изменений или замены компонентов машины не требуется перепрограммирование, и оборудование значительно быстрее вводится в эксплуатацию.

Высокоскоростная линия безопасности: openSAFETY
Сетевой протокол openSAFETY поможет повысить отказоустойчивость производственной линии благодаря гибкой, интеллектуальной реакции системы безопасности на угрозы. Первый протокол безопасности с открытым исходным кодом является единственным в мире, которой передает защищённые данные через любую полевую шину.

Упрощение сложных процессов: Automation Studio & Simulink®
Уменьшение времени разработки и оптимизация контроля производительности с помощью Automation Studio Target для Simulink. Протестировать и отладить ПО можно на виртуальной модели без риска и расходов на аппаратное обеспечение, а затем просто сгенерировать код для Вашего ПЛК простым нажатием кнопки.

Сетевое взаимодействие существующего оборудования: Orange Box

Orange Box компании B&R является смарт-обновлением для Вашего установленного оборудования. Данное решение позволяет осуществлять сбор и анализ производственных данных с имеющегося оборудования и отправлять их на другие производственные линии и высокоуровневые системы, что является необходимым для соответствия IoT и Промышленности 4.0.

  • Сетевое взаимодействие всего имеющегося оборудования
  • Не требуется изменение в существующем ПО или оборудовании
  • Базируется на программной платформе mapp Technology от B&R
  • Единая агрегация данных со всего завода

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo