• Вебсайт
  • Номер модели
  • Серийный номер
Войти
Вы вошли, какИмя пользователяВыйти
Загрузка...
B&R Logo

Обзор систем ETA light

Комплект поставки

Все электромеханические компоненты входят в комплект поставки ETA light систем, представленных здесь.

  • Электромеханические компоненты
  • Крепление модуля без модульной стойки (принадлежность)
  • Предварительно установленные компоненты B&R
  • Подключенный источник питания
Особенности системы

Концепция ETA включает в себя несколько различных систем, взаимодействующих по сети по протоколу POWERLINK. Все, что требуется для того, чтобы приступить к работе - это включить систему EТА в розетку. Необходимые компоненты B&R 1 и требуемые аксессуары перечислены для каждой ETA системы.

Категории систем

Системы ETA делятся на две группы. Имеются следующие группы:

  • "Автономная система"
  • "Расширение"
  • ETAL310.1C05-1
  • ETAL210.1050-1 mit ETAL410.1212-1

"Автономные" ETA light системы
  • Все "автономные" ETA light системы могут работать независимо от другого оборудования. Контроллер Х20 или Power Panel С-серии используется в качестве обработчика логики. "Автономные" системы с POWERLINK можно дополнить "Расширением" для ETA light систем.
     
    X20CP1586_front
    ЦПУ серии X20

"Расширения" для ETA light систем.
  • "Расширением" для ETA light систем не имеют контроллера. Поэтому для их полноценной работы необходимо подключение к "автономной" системе. Коммуникация между различными система осуществляется через POWERLINK.
     
    Powerlink_Logo_CMYK
    Подключение POWERLINK
1 Необходимые компоненты B&R требуется заказывать отдельно только для систем ETA standard Для систем ETA light необходимые компоненты содержатся в поставке, аксессуары нужно заказывать отдельно.
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.