Выберите регион и язык:

Вертикальный монтаж позволяет сэкономить место

Компания B&R предлагает Вашему вниманию новый SuperTrak с вертикальной установкой

Интеллектуальная конвейерная система SuperTrak от B&R теперь поставляется в вертикальном варианте. Вертикальное размещение поможет повысить плотность оборудования на квадратный метр площади. Если транспортировка осуществляется только по верхней плоскости SuperTrak, вес груз поддерживается не магнитным способом, а распределяется непосредственно на ролики, что позволяет шаттлам перемещать более тяжелые грузы.

Вся силовая электроника SuperTrak также была перемещена, чтобы обеспечить удобный доступ к ней прямо с передней панели конвейера. Конструкция соединений между сегментами SuperTrak была усилена для достижения максимальной механической прочности и устойчивости в вертикальном положении.

Рост продуктивности

Поскольку шаттлы SuperTrak управляются независимо друг от друга, можно группировать изделия в любом порядке, игнорируя их размер и форму, что позволяет упаковывать различные товары в одну тару, например, разные банки с напитками в одну упаковку. При вертикальном расположении SuperTrak потребуется вдвое меньше места в цеху, что позволит существенно повысить эффективность использования каждого квадратного метра производственной площади.

Гибкость, точность и тяжелый груз

Конвейерная система SuperTrak от B&R открывает новые возможности для гибкого и эффективного выпуска партий любого размера. Конвейерная система была разработана специально для работы в сложных промышленный условиях с режимом работы 24/7. При этом она чрезвычайно надежна и безопасна. Отдельные сегменты и шаттлы можно спокойно заменить без демонтажа трека. А во многих случаях полностью отпадает необходимость в механической переналадке оборудования. Все перечисленные факторы оказывают значительное влияние на повышение общей эффективности оборудования (OEE).

Выберите регион и язык:

B&R Logo