Выберите регион и язык:

Компактный модуль безопасности от B&R экономит пространство в шкафу управления

Новый модуль от B&R оснащен шестью реле безопасности при ширине всего 25 миллиметров.

Новый дискретный модуль вывода X20SO6530 шириной 25 мм, оснащенный шестью реле безопасности, - это недорогое компактное решение для приложений, которым требуется большое количество релейных выходов.

Обработка данных с релейных контактов с обратной связью в модуле безопасности должна соответствовать требованиям технологий безопасности. Новый модуль X20 сам обрабатывает данные, поэтому работа с шестью релейными выходами безопасности не отличается от работы с обычными выходами. Одноканальные гальванически развязанные выходы модуля могут коммутировать ток силой до 6 А (при напряжении 230 В для переменного тока и 24 В для постоянного тока).

Выберите регион и язык:

B&R Logo