Выберите регион и язык:

Автоматизация на предприятиях нефтегазовой отрасли

Приглашаем посетить стенд компании B&R на 20-ой юбилейной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса. Выставка «НЕФТЕГАЗ-2021» пройдет в Москве в период с 26 по 29 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Далее

Predict the failure, prevent the loss

Automation Runtime now automatically logs data about storage media health to provide early warnings of impending failure. Storage media can be replaced before a crash causes lost data and costly downtime.

Далее

HMI to go

A new feature of B&R's mapp View HMI solution enables operators to hand off control of the machine from the main HMI to their mobile device and move freely around the plant floor as they continue working.

Далее

ПК с корпусом IP69K для беспилотной сельскохозяйственной техники и муниципальной техники

Компания B&R пополнила своё портфолио новым высокопроизводительным ПК для мобильной автоматизации Новый ПК предлагает пользователям большие вычислительные мощности и большой объем памяти.

Далее

Включи и работай

Power Panel C80 совмещает в себе производительный контроллер и современную операторскую панель в одном корпусе. Пользователи смогут масштабировать свои машины с оптимальными характеристиками и с минимальными затратами.

Далее

Библиотеки безопасности

Новые возможности CaeBackup/CaeRestore для распределенной системы управления APROL обеспечивают еще больше безопасности при использовании стандартных библиотек. Пользователь может заблокировать библиотеки в целевой базе данных. Таким образом можно...

Далее

Разработка проектов машинного зрения станет еще проще

В портфеле решений B&R для машинного зрения появилась новая камера серии Smart Camera, которая способна выполнять несколько задач технического зрения в режиме реального времени. Таким образом упрощается реализация последовательных функций управления...

Далее

B&R стала одной из первых компаний, которая вступила в EPLAN Partner Network

Разработчик и поставщик ПО EPLAN Software & Service запустила новую сеть для своих партнёров, в которую компания B&R сразу же была принята. Кооперация и интеграция компаний обеспечит пользователям не только эффективные механизмы разработки, но и...

Далее

Принято решение о назначении Йорга Тайса на должность президента B&R

Назначение Йорга Тайса на должность президента дивизиона компании ABB "Автоматизация процессов в машиностроении" (B&R) вступает в силу с 1 апреля 2021 года Йорг Тайс сменит Клеменса Сагера, ВрИО президента подразделения с 1 января 2021 года.

Далее

Без вентилятора, от -20 ° C до + 60 ° C

Компания B&R предлагает компактный и экономичный моноблок Panel PC 1200. Моноблок Panel PC 1200, оснащенный новейшими процессорами Intel Atom и расширяемой памятью до 256 ГБ, идеально подходит для запуска приложений визуализации.

Далее

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo