Please choose country and language

Новостной бюллетень компании B&R 09.2018

Разработка систем управления движением стала еще быстрее

Дорогой читатель,

Приложение mapp Motion от B&R обеспечивает универсальный доступ ко всем функциям управления движением. Приложение охватывает весь спектр задач для управления одиночной осью, ЧПУ и робототехники. Как часть программной платформы mapp новые функции по управлению движением можно без усилий настроить для работы с другими mapp-приложениями. Пользователи получат ощутимую выгоду от простого и эффективного способа разработки.

» Новое приложение mapp

Приятного чтения!
Ваша Команда B&R

Новый модуль серии Х20 для шагового двигателя

С помощью нового модуля можно использовать шаговые двигатели с рабочим напряжением от 18 до 60 В= при номинальном токе до 2.5 А. Встроенная функция снижения тока повышает эффективность и уменьшает расход энергии.

Экономия энергии и увеличение производительности

Объединение изолированных решений в однородную сеть

На протяжении многих лет кузова машин свариваются с помощью точно синхронизированных роботов на полностью автоматизированных производственных линиях. И то, что выглядит, как идеальный пример передового современного производства, имеет большой недостаток. Между отдельными производственными этапами отсутствует единая система коммуникаций. Данные передаются только через специальные программные интерфейсы. Отсутствует единое управление производством и общий ресурс данных.

Унифицированная производственная связь

Протокол openSAFETY получит преимущества UDP

Протокол безопасности openSAFETY теперь может передавать данные через UDP по принципу черного канала. Таким образом для передачи данных функциональной безопасности можно будет использовать беспроводные технологии. Возможность гибко настраивать протокол openSAFETY позволяет адаптировать его для беспроводной передачи данных.

Беспроводная передача данных функциональной безопаности

Please choose country and language

B&R Logo