• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Ampla gama de aplicações


 

reACTION
Nahrungsmittelindustrie

Indústria alimentícia: Engarrafamento

Para garantir a alta qualidade de produção e velocidade, as válvulas de enchimento de máquinas e sensores analógicos, devem ser sincronizadas em tempo real com um grau de precisão extremamente elevado. Com a tecnologia reACTION, as válvulas de enchimento e sensores de vazão podem ser sincronizado com uma resolução de 1μs, a qual permite que as máquinas de enchimento possam ser configuradas com baixíssimas tolerâncias. Isto não só minimiza as matérias-primas desperdiçadas, como também permite possíveis atrasos - resultantes de tempos de ativação, por exemplo - a serem calculados automaticamente pelo sistema. A tecnologia reACTION também maximiza a qualidade do produto - independentemente da potência de computação fornecida pelo controlador ou pelas configurações de rede.


 

Laserschneiden_180x180

Metalúrgica: CNC corte a laser

Para aumentar a produtividade, as máquinas modernas CNC de corte a laser. ligam e desligam o laser ao mesmo tempo que estão em movimento. Este deve ser executado com um alto grau de precisão e rapidamente sincronizado com o posicionamento do eixo. Atrasos entre a posição nominal do CNC e a posição do eixo devem ser compensados. O ciclo do laser on/off deve ter precisão de microsegundos, enquanto o tempo da comutação por si mesmo requer precisão na faixa de nanosegundos. Nestes tipos de aplicações, o módulo reACTION pode ler os pontos de ajustes e a posição real diretamente pelo drive. Isso economiza o custo do encoder externo, reduzindo a fiação e também a carga do controlador.


 

Recycling_180x180

Reciclagem: Classificando

As plantas de triagem moderna exigem automação extensa e flexível para garantir o rendimento exigido pela indústria de reciclagem. Precisão e velocidade são particularmente cruciais para as tarefas tais como a avaliação de sensores e controle de grandes linhas de válvula pneumática. Em velocidade de triagem extremamente alta, a tolerância de compensação para a interrupção também é importante. A tecnologia reACTION pode aumentar significativamente o rendimento da triagem da planta e melhorar a qualidade do material reciclado.


 

Luftweben_180x180

Têxtil: Tecelagem a ar

Tecelagem a ar é um dos métodos de tecelagem mais produtivos. O fio da trama é inicialmente inflado e em seguida aerodinamicamente guiado usando injetores de transmissão. Esses processos tem uma demanda muito alta sobre a precisão e a velocidade da aplicação - demandas que podem ser perfeitamente dominadas usando a tecnologia reACTION. Tempo curto de comutação e diminuição do volume morto reduz consideravelmente a quantidade de ar comprimido consumido pelo bico principal, secundário e de alongamento.


 

Druck_180x180

Impressão: Correção de marca de registro

Durante o processo de impressão, a tecnologia reACTION pode ser usado para ler rapidamente e medir as marcas - marcas de registros ou de identificação do produto, por exemplo - no intervalo de nanossegundo. O pós processamento do material impresso torna-se mais rápido e preciso, com menos resíduo produzidos durante o corte, a dobra, o grampeamento e a intercalação. Além disso, ao permitir uma guarnição menor, o consumo de tinta é também reduzido.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .