Please choose country and language

Automação ultra rápida: 1 μs

Padronização simples e barata

Com a tecnologia reACTION, os programas criados no editor de blocos de funções são executados diretamente nos módulos I/O da série X20 e X67, eliminando a transmissão de dados e reduzindo o tempo de resposta tão baixo quanto 1 microssegundos.

Dirigindo na faixa rápida com reACTION technology

Tendo a capacidade de reagir em tempos de 1 µs usando hardware padrão e simples, a B&R introduziu no mercado o conceito de automação ultra-rápida. Com os blocos de funções existentes, a gama de aplicações que podem se beneficiar da reACTION technology tem se expandido significativamente.


Um programa reACTION é criado no Automation Studio assim como qualquer outro programa de controle usando funções de blocos de acordo com as especificações da IEC 61131. O programa reACTION é então atribuído a um ou mais módulos reACTION na configuração de módulos.

Simulação no controlador

Altas frequências

resolução de 20 ns

Informação é armazenada e centralizada no controlador e transferida quando necessária para os módulos reACTION, onde elas são armazenadas na memória.

O número de funções de blocos reACTION está constantemente crescendo, com novos blocos disponíveis com a atualização do firmware.

Durante a leitura de entradas digitais, o programa reACTION pode determinar tempos de mudança exatos com a resolução de 20 ns juntamente com o estado atual das entradas no início do ciclo.

Ampla gama de aplicações

Novos blocos de função

A quantidade de blocos de função reACTIVON está constantemente aumentando.

Saiba mais

Tecnologia reACTION

Tecnologia reACTION

Com a tecnologia reACTION, subprocessos de tempo crítico são executados diretamente nos módulos de I/O, o que remove esse fator limitante do tempo de resposta da equação. No entanto, embora a execução seja distribuída, o software em si permanece centralizado - tornando a programação tão simples quanto em soluções convencionais de controle.


  • Resposta I/O ultra-rapida
  • Para ambos os sistemas de baixo e alto nível
  • Totalemente integrada
  • Open IEC 61131 technology
  • Gerenciamento totalmente centralizado
  • Execução do programa descentralizado
Abordagem convencional

Abordagem convencional

Em uma solução de controle convencional, cada sinal I/O deve ser enviado através da rede para o controlador central. onde são processados e retornados para os módulos I/O. Tempos de resposta entretanto são altamente influenciados pela performance da rede, o número de nós na rede, performance do controle e a carga no controlador.


    O tempo de resposta depende:
  • O desempenho da rede
  • Número de nós na rede
  • Tráfico de rede
  • Desempenho da CPU
  • Carregamento da CPU

Seu pacote de bônus

Praticamente todas as indústrias tem processos específicos onde o tempo é critico, e onde a execução precisa é essencial tanto para a qualidade do produto quando para a produção. Tradicionalmente, o tempo de resposta em microssegundos exigido por esses processos requer complexas soluções dedicadas - com um preço exorbitante

Mas não mais. A tecnologia reACTION da B&R diminui o tempo de resposta para um microssegundo - simples e barato - usando componentes de hardware e software padrões.

Tecnologia reACITON está disponível em ambos módulos X20 e X67 de I/O, assim como nos controladores compactos X20.
Hardware e software padronizados

A tecnologia reACTION, por outro lado, é inteiramente baseada em módulos padronizados I/O e de controle da B&R, séries X20 e X67. Quando se trata de integração de hardware, não existe diferença entre os módulos padrão e módulos reACTION. O mesmo vale para a programação. Aplicações com tecnologia reACTION são desenvolvidas no ambiente familiar do Automation Studio, para que os desenvolvedores com experiência no Automation Studio possam implementar a solução reACTION sem nenhum treinamento adicional.

Econômico e ultra-rápido

Com o preço pouco superior ao dos módulos padrões da B&R, os módulos reACTION trazem automação ultra-rápida para um extenso numero de maquinas. Saídas e qualidade melhoradas não são mais luxos inacessíveis.

O modulo reACTION manipula uma parte do processamento, aliviando assim o controlador e a rede e em muitos casos, permitindo-lhes ser reduzida. Na maioria dos casos, o resultados da economia mais do que compensam o custo adicional do modulo reACTION.

IEC 61131 & desenvolvimento modular

Uma biblioteca ampla dos blocos de funções IEC 61131 esta disponível no editor de diagramas dos blocos de funções padrão. Engenharia de software modular acelera drasticamente o desenvolvimento de projetos.

Please choose country and language

B&R Logo