• Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Redundância

stock-photo-11360570-server-room

Redundância pode se referir ao controlador ou à rede No caso do da redundância de rede POWERLINK, uma distinção adicional pode ser feita entre redundância em anel e redundância de cabo. Uma combinação de redundância de controlador e redundância de rede maximiza a proteção contra falhas em todo o sistema de automação.

Informações adicionais podem ser encontradas no manual do usuário:

Redundancy for control systems

Redundância de controlador

CPU-Redundanz

O conceito de sistema de controle redundante da B&R garante máxima disponibilidade para sistemas inteiros, bem como para máquinas individuais. Máxima redundância com POWERLINK sincroniza informações com precisão de microssegundos e podem ser alteradas em questão de milissegundos. Essa funcionalidade está integrada perfeitamente ao sistema de tempo real, e é extremamente fácil de ser utilizada . Um segundo controlador idêntico AtomTM do padrão de produtos X20 é adicionado a topologia existente de controle e configurado como redundante via software. Um módulo de interface controla a troca de dados de forma totalmente automática. Configuração e visualização permanecem a mesma para o usuário. A disponibilidade máxima da máquina está realmente a apenas um clique de distância.

Destaques

  • Tempo de comutação dentro de alguns milissegundos.
  • Sincronização com precisão de microssegundos.
  • Perfeitamente integrado
  • Padrão X20 CPUs
  • Configuração em um clique.
  • Atualizações de software suaves.
  • Substituição do controlador sem parada da máquina.

Redundância em anel

Ring-Redundanz

Redundância em anel é indiscutivelmente o jeito mais simples de garantir redundância de rede. Aqui, os dispositivos POWERLINK são conectados em linha, com a última unidade conectada novamente com a primeira. Assim o anel é fechado. O gerenciador de redundância em anel imediatamente registra uma interrupção em qualquer ponto e manipula o fornecimento de informação de ambos os lados. Isso garante que a comunicação de todos os nós permaneçam intactas mesmo que ocorra uma interrupção. O mestre reconhece quando o anel é fechado novamente e responde de acordo, com a informação novamente sendo enviada apenas por um lado do anel.

Destaques

  • Simples design
  • Perfeitamente integrado
  • Componentes X20 padrão
  • Possibilidade de anel parcial
  • Possibilidade de desacoplamento para anel deslizante

Redundância de cabeamento

Kabel-Redundanz

Com esse tipo de redundância de rede, dois cabos vão através do sistema com cada nó da rede conectados em ambas as linhas. Se ocorre um erro no cabo, o sistema automaticamente altera para a linha que continua funcionando. Isto permite que as linhas corram em caminhos separados, assim como é geralmente especificado para processos de tecnologia. A máxima capacidade de redundância do POWERLINK permite a redundância de cabos ser completamente combinada com a redundância do controlador. Isto torna possível para a B&R oferecer uma solução de redundância que garante máxima disponibilidade de máquinas e sistemas.

Destaques

  • Adequado para automação de processos e plantas.
  • Perfeitamente integrado
  • Componentes X20 padrão
  • Possíbilidade de substituição de componentes durante o tempo de execução
  • Possibilidade de separação de rotas de cabeamento
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.