Please choose country and language

O primeiro padrão aberto e independente de fieldbus

openSAFETY é o promeiro padrão de segurança aberto e verdadeiramente independente do fieldbus disponível para todas as soluções de Ethernet industrial e para as baseadas em fieldbus. Esta tecnologia torna mais fácil a implementação de soluções de segurança em conformidade com as atuais diretrizes de máquina 2006/42/EC e outros padrões. Usando o princípio do "Black Channel", openSAFETY é o único protocolo de segurança no mundo que pode transferir dados com segurança em qualquer sistema de fieldbus.

Além do seu alto grau de interoperabilidade, a forma como esse protocolo se comunica garante que todas as mensagens são recebidas e processadas por todos os receptores ao mesmo tempo. Esta é uma das razões pelas quais openSAFETY está um passo a frente dos outros no que diz respeito a tempo de resposta. Além disso, integração via POWERLINK também reduz drasticamente o tempo de resposta. Isto por sua vez aumenta consideravelmente a disponibilidade das máquinas e sistemas.

Vantagens que falam por si próprias

Usar a tecnologia openSAFETY tem várias vantagens. Combinando tempos de resposta mais rápidos com menores distâncias de segurança temos um aumento da produtividade, o que é de grande importância para fabricantes de máquinas. Vantagem na operação de sistemas de comissionamento e tempo de alteração mais rápido graças à parametrização automatizada e configuração de serviços.

Além dos I/O digitais, o protocolo também tem cobertura analógica e interfaces de temperatura assim como medição segura de velocidade até o SIL3 e PLe. Junto com a tecnologia safe drive, isto permite um alto número de reações seguras extremamente rápidas, gerando uma oportunidade para desenvolvedores de máquinas reduzirem sua dependência nos botões de emergência que podem resultar em danos.

Fiação substancialmente simplificada

Sensores relacionados com a segurança e atuadores são altamente simplificados com pois eles podem ser conectados com a rede nos mesmos nós de I/O descentralizados sendo utilizados em paralelo pelos canais de I/O padrões. Vários dos componentes atuais relacionados com a segurança também vem equipados com sua própria interface bus e podem ser conectados diretamente com a rede. Nos sistemas completamente integrados, não é mais necessário cabear os contatos de alarme dos sistemas de segurança com o sistema principal.

Com openSAFETY, a B&R garante completa transparência para todos os canais I/O safe e standard em um sistema. Isto permite opções de máquinas e módulos não construídas de forma permanente no sistema - incluindo quando eles precisam ser equipados com as ferramentas de segurança necessárias - e ser criado em um software de projeto padrão e colocado em operação no campo simplesmente selecionando a configuração apropriada na tela do computador.

Please choose country and language

B&R Logo